Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.
Séries: SR6271
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type d'engrenage | Couleur | Matière | Distance entre les trous de fixation | Couple | Hauteur d'axe | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,3137 - € 3,719 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
|
|
|
||
€ 8,4387 - € 16,7131 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
€ 8,4387 - € 16,7131 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||
€ 6,4454 - € 8,5988 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.6 N
0.6 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.2 N
1.2 N
|
|
||
€ 6,4454 - € 8,5988 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.5 N
1.5 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
€ 4,5849 - € 7,3528 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Blanc
|
POM
|
|
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
|
|
|
|||
€ 6,4454 - € 8,5988 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||
€ 6,4454 - € 8,5988 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
€ 8,4387 - € 16,7131 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||
€ 9,042 - € 9,042 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PC ; acétal
|
0.748 in
19.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
|
||
€ 8,4387 - € 16,7131 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer