Menu Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En stock

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
€ 8,4387 - € 16,7131 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
15.0 N
€ 4,9177 - € 7,5949 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.4 mm
0.45 N
€ 4,9177 - € 7,5949 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.4 mm
0.95 N
€ 4,9177 - € 7,5949 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
22.5 mm
0.25 N
€ 4,9177 - € 7,5949 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.7 mm
2.2 N
€ 6,4454 - € 8,5988 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
11.0 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
1.20 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
1.50 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
1.50 N
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.6 mm
0.95 N
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
1.20 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.45 N
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
1.50 N
€ 26,7796 - € 30,7966 Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
PC
90.0 N
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.60 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
3.4 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
6.2 N
€ 2,2552 - € 2,9972 Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
5.0 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
2.20 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.6 mm
2.20 N
  • sur 8
Amortisseur rotatif - avec engrenage 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.45 N 10.4 mm POM

10328484

Gamme de prix
€ 7,5949 - € 4,9177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    17.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.4 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.9 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.95 N 10.4 mm POM

10328491

Gamme de prix
€ 7,5949 - € 4,9177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    17.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.4 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.9 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Gamme de prix
€ 7,5949 - € 4,9177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    22.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    22.5 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.7 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Gamme de prix
€ 7,5949 - € 4,9177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    16.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.7 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    12.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 11.0 N 22.0 mm POM

10328644

Gamme de prix
€ 8,5988 - € 6,4454

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    18.6 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.20 N PA

10403372


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N 15.0 mm PA

10553954

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

10403389


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.95 N 15.0 mm PA

10645376

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.20 N PA

10645550

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N PA

10403082


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

10637807

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 90.0 N 17.0 mm PC

10403754

Gamme de prix
€ 30,7966 - € 26,7796

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    33.1 mm
  • Matière complète
    Polycarbonate ; zinc ; caoutchouc nitrile-butadiène ; silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
  • Couple
    90.0 N
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.60 N PA

10403280

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 3.4 N POM

10403587


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 6.2 N POM

10403570


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 5.0 N POM

10553985

Gamme de prix
€ 2,9972 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N PA

10403228


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N 15.0 mm PA

10436172

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone