Menu Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
€ 15,74 - € 26,24 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
500.0
€ 24,98 - € 41,64 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
950.0
€ 13,75 - € 22,92 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
400.0
€ 18,82 - € 31,37 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
700.0
€ 36,35 - € 60,59 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1300.0
€ 6,53 - € 10,88 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
100.0
€ 231,99 - € 257,77 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5500.0
€ 251,91 - € 279,90 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
6000.0
€ 47,33 - € 78,89 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1850.0
€ 69,10 - € 115,16 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2850.0
€ 176,09 - € 195,66 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4050.0
€ 172,08 - € 191,20 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3950.0
€ 213,21 - € 236,90 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5000.0
€ 185,20 - € 205,78 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4300.0
€ 187,20 - € 208,00 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4350.0
€ 205,23 - € 228,03 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4800.0
€ 104,02 - € 173,36 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3550.0
€ 193,26 - € 214,73 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4500.0
€ 53,10 - € 88,50 Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
2050.0
€ 58,89 - € 98,15 Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
2350.0
  • sur 42
Arbre creux durci 12.0 500.0 0.4 Acier

20286040

Gamme de prix
€ 26,24 - € 15,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 950.0 0.4 Acier

20286132

Gamme de prix
€ 41,64 - € 24,98

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 400.0 0.4 Acier

20286026

Gamme de prix
€ 22,92 - € 13,75

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 700.0 0.4 Acier

20286071

Gamme de prix
€ 31,37 - € 18,82

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1300.0 0.4 Acier

20286200

Gamme de prix
€ 60,59 - € 36,35

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 100.0 0.4 Acier

20285968

Gamme de prix
€ 10,88 - € 6,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5500.0 0.4 Acier

20287047

Gamme de prix
€ 257,77 - € 231,99

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 6000.0 0.4 Acier

20287146

Gamme de prix
€ 279,90 - € 251,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1850.0 0.4 Acier

20286316

Gamme de prix
€ 78,89 - € 47,33

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2850.0 0.4 Acier

20286514

Gamme de prix
€ 115,16 - € 69,10

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4050.0 0.4 Acier

20286750

Gamme de prix
€ 195,66 - € 176,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3950.0 0.4 Acier

20286736

Gamme de prix
€ 191,20 - € 172,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5000.0 0.4 Acier

20286941

Gamme de prix
€ 236,90 - € 213,21

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4300.0 0.4 Acier

20286804

Gamme de prix
€ 205,78 - € 185,20

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4350.0 0.4 Acier

20286811

Gamme de prix
€ 208,00 - € 187,20

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4800.0 0.4 Acier

20286903

Gamme de prix
€ 228,03 - € 205,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3550.0 0.4 Acier

20286651

Gamme de prix
€ 173,36 - € 104,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4500.0 0.4 Acier

20286842

Gamme de prix
€ 214,73 - € 193,26

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 2050.0 0.4 Acier

20287535

Gamme de prix
€ 88,50 - € 53,10

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 2350.0 0.4 Acier

20287597

Gamme de prix
€ 98,15 - € 58,89

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099