Menu Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
€ 425,85 - € 473,17 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
5250.0
€ 260,14 - € 289,04 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
3100.0
€ 381,07 - € 423,41 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
4650.0
€ 392,95 - € 436,61 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
4800.0
€ 388,99 - € 432,21 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
4750.0
€ 64,17 - € 106,95 Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
1350.0
€ 46,09 - € 76,82 Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
1000.0
€ 461,20 - € 512,44 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
5700.0
€ 8,53 - € 14,22 Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
100.0
€ 396,90 - € 441,00 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
4850.0
€ 441,59 - € 490,65 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
5450.0
€ 445,51 - € 495,01 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
5500.0
€ 12,55 - € 20,92 Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
200.0
€ 15,49 - € 25,82 Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
250.0
€ 412,69 - € 458,54 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
5050.0
€ 317,83 - € 353,14 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
3850.0
€ 449,39 - € 499,32 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
5550.0
€ 420,60 - € 467,33 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
5150.0
€ 14,75 - € 24,59 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
450.0
€ 15,74 - € 26,24 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
500.0
  • sur 42
Arbre creux durci 25.0 5250.0 0.4 Acier

20290559

Gamme de prix
€ 473,17 - € 425,85

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 3100.0 0.4 Acier

20290122

Gamme de prix
€ 289,04 - € 260,14

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 4650.0 0.4 Acier

20290436

Gamme de prix
€ 423,41 - € 381,07

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 4800.0 0.4 Acier

20290467

Gamme de prix
€ 436,61 - € 392,95

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 4750.0 0.4 Acier

20290450

Gamme de prix
€ 432,21 - € 388,99

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 1350.0 0.6 Acier

20290962

Gamme de prix
€ 106,95 - € 64,17

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 1000.0 0.6 Acier

20290894

Gamme de prix
€ 76,82 - € 46,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 5700.0 0.4 Acier

20290641

Gamme de prix
€ 512,44 - € 461,20

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 100.0 0.6 Acier

20290719

Gamme de prix
€ 14,22 - € 8,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 4850.0 0.4 Acier

20290474

Gamme de prix
€ 441,00 - € 396,90

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 5450.0 0.4 Acier

20290597

Gamme de prix
€ 490,65 - € 441,59

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 5500.0 0.4 Acier

20290603

Gamme de prix
€ 495,01 - € 445,51

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 200.0 0.6 Acier

20290733

Gamme de prix
€ 20,92 - € 12,55

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 250.0 0.6 Acier

20290740

Gamme de prix
€ 25,82 - € 15,49

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 5050.0 0.4 Acier

20290511

Gamme de prix
€ 458,54 - € 412,69

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 3850.0 0.4 Acier

20290276

Gamme de prix
€ 353,14 - € 317,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 5550.0 0.4 Acier

20290610

Gamme de prix
€ 499,32 - € 449,39

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 5150.0 0.4 Acier

20290535

Gamme de prix
€ 467,33 - € 420,60

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 450.0 0.4 Acier

20286033

Gamme de prix
€ 24,59 - € 14,75

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 500.0 0.4 Acier

20286040

Gamme de prix
€ 26,24 - € 15,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099