Menu Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
€ 186,53 - € 207,26 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3250.0
€ 207,89 - € 230,99 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3650.0
€ 251,91 - € 279,90 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4500.0
€ 275,72 - € 306,35 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4950.0
€ 61,09 - € 101,82 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
1900.0
€ 220,09 - € 244,54 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3900.0
€ 194,59 - € 216,21 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3400.0
€ 292,82 - € 325,35 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5300.0
€ 283,66 - € 315,18 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5100.0
€ 76,06 - € 126,77 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
2400.0
€ 257,20 - € 285,78 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4600.0
€ 265,14 - € 294,60 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4750.0
€ 205,23 - € 228,03 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3600.0
€ 284,84 - € 316,49 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5150.0
€ 300,71 - € 334,12 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
5450.0
€ 262,49 - € 291,66 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4700.0
€ 241,32 - € 268,13 Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4300.0
€ 33,74 - € 56,24 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
700.0
€ 21,70 - € 36,16 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
400.0
€ 8,53 - € 14,22 Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
100.0
  • sur 42
Arbre creux durci 20.0 3250.0 0.4 Acier

20288969

Gamme de prix
€ 207,26 - € 186,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 3650.0 0.4 Acier

20289041

Gamme de prix
€ 230,99 - € 207,89

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4500.0 0.4 Acier

20289218

Gamme de prix
€ 279,90 - € 251,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4950.0 0.4 Acier

20289300

Gamme de prix
€ 306,35 - € 275,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 1900.0 0.4 Acier

20288693

Gamme de prix
€ 101,82 - € 61,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 3900.0 0.4 Acier

20289096

Gamme de prix
€ 244,54 - € 220,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 3400.0 0.4 Acier

20288990

Gamme de prix
€ 216,21 - € 194,59

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5300.0 0.4 Acier

20289379

Gamme de prix
€ 325,35 - € 292,82

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5100.0 0.4 Acier

20289331

Gamme de prix
€ 315,18 - € 283,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 2400.0 0.4 Acier

20288792

Gamme de prix
€ 126,77 - € 76,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4600.0 0.4 Acier

20289232

Gamme de prix
€ 285,78 - € 257,20

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4750.0 0.4 Acier

20289263

Gamme de prix
€ 294,60 - € 265,14

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 3600.0 0.4 Acier

20289034

Gamme de prix
€ 228,03 - € 205,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5150.0 0.4 Acier

20289348

Gamme de prix
€ 316,49 - € 284,84

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 5450.0 0.4 Acier

20289409

Gamme de prix
€ 334,12 - € 300,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4700.0 0.4 Acier

20289256

Gamme de prix
€ 291,66 - € 262,49

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4300.0 0.4 Acier

20289171

Gamme de prix
€ 268,13 - € 241,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 700.0 0.4 Acier

20289645

Gamme de prix
€ 56,24 - € 33,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 400.0 0.4 Acier

20289584

Gamme de prix
€ 36,16 - € 21,70

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 100.0 0.4 Acier

20289522

Gamme de prix
€ 14,22 - € 8,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099