Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En cours de production

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
€ 9,32 - € 15,54 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
200.0
€ 22,64 - € 37,74 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
700.0
€ 37,93 - € 63,22 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1150.0
€ 47,58 - € 79,30 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1550.0
€ 19,06 - € 31,76 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
550.0
€ 950,78 - € 1.056,42 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3750.0
€ 1.063,24 - € 1.181,38 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4200.0
€ 388,89 - € 432,10 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1950.0
€ 449,58 - € 499,53 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2250.0
€ 556,19 - € 617,99 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2800.0
€ 546,48 - € 607,20 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2750.0
€ 1.100,77 - € 1.223,08 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4350.0
€ 1.213,25 - € 1.348,05 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4800.0
€ 488,36 - € 542,62 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2450.0
€ 575,58 - € 639,53 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2900.0
€ 838,31 - € 931,45 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3300.0
€ 825,79 - € 917,54 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3250.0
€ 180,32 - € 212,14 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
950.0
€ 291,95 - € 324,39 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1450.0
€ 359,79 - € 399,77 Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
1800.0
  • sur 62
Arbre durci 6.0 200.0 0.4 Acier inoxydable

20294304

Gamme de prix
€ 15,54 - € 9,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 700.0 0.4 Acier inoxydable

20294403

Gamme de prix
€ 37,74 - € 22,64

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1150.0 0.4 Acier inoxydable

20294496

Gamme de prix
€ 63,22 - € 37,93

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1550.0 0.4 Acier inoxydable

20294571

Gamme de prix
€ 79,30 - € 47,58

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 550.0 0.4 Acier inoxydable

20294373

Gamme de prix
€ 31,76 - € 19,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 3750.0 1.5 Acier inoxydable

20304539

Gamme de prix
€ 1.056,42 - € 950,78

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 4200.0 1.5 Acier inoxydable

20304621

Gamme de prix
€ 1.181,38 - € 1.063,24

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 1950.0 1.5 Acier inoxydable

20304171

Gamme de prix
€ 432,10 - € 388,89

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 2250.0 1.5 Acier inoxydable

20304232

Gamme de prix
€ 499,53 - € 449,58

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 2800.0 1.5 Acier inoxydable

20304348

Gamme de prix
€ 617,99 - € 556,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 2750.0 1.5 Acier inoxydable

20304331

Gamme de prix
€ 607,20 - € 546,48

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 4350.0 1.5 Acier inoxydable

20304652

Gamme de prix
€ 1.223,08 - € 1.100,77

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 4800.0 1.5 Acier inoxydable

20304744

Gamme de prix
€ 1.348,05 - € 1.213,25

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 2450.0 1.5 Acier inoxydable

20304270

Gamme de prix
€ 542,62 - € 488,36

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 2900.0 1.5 Acier inoxydable

20304362

Gamme de prix
€ 639,53 - € 575,58

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 3300.0 1.5 Acier inoxydable

20304447

Gamme de prix
€ 931,45 - € 838,31

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 3250.0 1.5 Acier inoxydable

20304430

Gamme de prix
€ 917,54 - € 825,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 950.0 1.5 Acier inoxydable

20303976

Gamme de prix
€ 212,14 - € 180,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 1450.0 1.5 Acier inoxydable

20304072

Gamme de prix
€ 324,39 - € 291,95

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 40.0 1800.0 1.5 Acier inoxydable

20304140

Gamme de prix
€ 399,77 - € 359,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900