Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En cours de production

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
€ 197,98 - € 219,98 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3150.0
€ 15,20 - € 25,34 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
250.0
€ 38,89 - € 64,81 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
850.0
€ 44,89 - € 74,82 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1000.0
€ 352,62 - € 391,80 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5850.0
€ 19,09 - € 31,82 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
350.0
€ 202,79 - € 225,32 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3950.0
€ 225,67 - € 250,74 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4450.0
€ 249,48 - € 277,20 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4950.0
€ 281,48 - € 312,76 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5650.0
€ 235,22 - € 261,36 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4650.0
€ 298,07 - € 331,19 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
6000.0
€ 26,34 - € 43,90 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
700.0
€ 183,65 - € 204,06 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3550.0
€ 254,26 - € 282,51 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5050.0
€ 17,44 - € 29,07 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
400.0
€ 278,15 - € 309,06 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5550.0
€ 23,48 - € 39,14 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
600.0
€ 42,66 - € 71,10 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1100.0
€ 7,45 - € 12,42 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
100.0
  • sur 62
Arbre durci 12.0 3150.0 0.6 Acier inoxydable

20298463

Gamme de prix
€ 219,98 - € 197,98

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 250.0 0.6 Acier inoxydable

20299071

Gamme de prix
€ 25,34 - € 15,20

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 850.0 0.6 Acier inoxydable

20299194

Gamme de prix
€ 64,81 - € 38,89

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 1000.0 0.6 Acier inoxydable

20299224

Gamme de prix
€ 74,82 - € 44,89

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5850.0 0.6 Acier inoxydable

20299002

Gamme de prix
€ 391,80 - € 352,62

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 350.0 0.6 Acier inoxydable

20299095

Gamme de prix
€ 31,82 - € 19,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 3950.0 0.4 Acier inoxydable

20297435

Gamme de prix
€ 225,32 - € 202,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4450.0 0.4 Acier inoxydable

20297534

Gamme de prix
€ 250,74 - € 225,67

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4950.0 0.4 Acier inoxydable

20297633

Gamme de prix
€ 277,20 - € 249,48

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 5650.0 0.4 Acier inoxydable

20297770

Gamme de prix
€ 312,76 - € 281,48

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4650.0 0.4 Acier inoxydable

20297572

Gamme de prix
€ 261,36 - € 235,22

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 6000.0 0.4 Acier inoxydable

20297848

Gamme de prix
€ 331,19 - € 298,07

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 700.0 0.6 Acier inoxydable

20297978

Gamme de prix
€ 43,90 - € 26,34

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 3550.0 0.4 Acier inoxydable

20297350

Gamme de prix
€ 204,06 - € 183,65

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 5050.0 0.4 Acier inoxydable

20297657

Gamme de prix
€ 282,51 - € 254,26

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 400.0 0.6 Acier inoxydable

20297916

Gamme de prix
€ 29,07 - € 17,44

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 5550.0 0.4 Acier inoxydable

20297756

Gamme de prix
€ 309,06 - € 278,15

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 600.0 0.6 Acier inoxydable

20297954

Gamme de prix
€ 39,14 - € 23,48

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1100.0 0.6 Acier inoxydable

20298050

Gamme de prix
€ 71,10 - € 42,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 100.0 0.6 Acier inoxydable

20297855

Gamme de prix
€ 12,42 - € 7,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900