Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En cours de production

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
€ 14,26 - € 23,77 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
300.0
€ 57,13 - € 95,21 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1600.0
€ 51,46 - € 85,76 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1400.0
€ 218,54 - € 242,82 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4300.0
€ 46,97 - € 78,29 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1250.0
€ 44,05 - € 73,41 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1150.0
€ 93,61 - € 110,13 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1900.0
€ 21,97 - € 36,61 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
550.0
€ 295,66 - € 328,51 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5950.0
€ 18,94 - € 31,56 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
450.0
€ 15,74 - € 26,24 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
350.0
€ 49,90 - € 83,17 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1350.0
€ 45,41 - € 75,68 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1200.0
€ 83,16 - € 97,83 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1650.0
€ 91,40 - € 107,53 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1850.0
€ 24,95 - € 41,59 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
650.0
€ 85,31 - € 100,37 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1700.0
€ 87,04 - € 102,40 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1750.0
€ 95,83 - € 112,74 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1950.0
€ 41,08 - € 68,47 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1050.0
  • sur 62
Arbre durci 12.0 300.0 0.6 Acier inoxydable

20297893

Gamme de prix
€ 23,77 - € 14,26

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1600.0 0.6 Acier inoxydable

20298159

Gamme de prix
€ 95,21 - € 57,13

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1400.0 0.6 Acier inoxydable

20298111

Gamme de prix
€ 85,76 - € 51,46

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4300.0 0.4 Acier inoxydable

20297503

Gamme de prix
€ 242,82 - € 218,54

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1250.0 0.6 Acier inoxydable

20298081

Gamme de prix
€ 78,29 - € 46,97

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1150.0 0.6 Acier inoxydable

20298067

Gamme de prix
€ 73,41 - € 44,05

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1900.0 0.6 Acier inoxydable

20298210

Gamme de prix
€ 110,13 - € 93,61

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 550.0 0.6 Acier inoxydable

20297947

Gamme de prix
€ 36,61 - € 21,97

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 5950.0 0.4 Acier inoxydable

20297831

Gamme de prix
€ 328,51 - € 295,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 450.0 0.6 Acier inoxydable

20297923

Gamme de prix
€ 31,56 - € 18,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 350.0 0.6 Acier inoxydable

20297909

Gamme de prix
€ 26,24 - € 15,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1350.0 0.6 Acier inoxydable

20298104

Gamme de prix
€ 83,17 - € 49,90

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1200.0 0.6 Acier inoxydable

20298074

Gamme de prix
€ 75,68 - € 45,41

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1650.0 0.6 Acier inoxydable

20298166

Gamme de prix
€ 97,83 - € 83,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1850.0 0.6 Acier inoxydable

20298203

Gamme de prix
€ 107,53 - € 91,40

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 650.0 0.6 Acier inoxydable

20297961

Gamme de prix
€ 41,59 - € 24,95

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1700.0 0.6 Acier inoxydable

20298173

Gamme de prix
€ 100,37 - € 85,31

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1750.0 0.6 Acier inoxydable

20298180

Gamme de prix
€ 102,40 - € 87,04

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1950.0 0.6 Acier inoxydable

20298227

Gamme de prix
€ 112,74 - € 95,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1050.0 0.6 Acier inoxydable

20298043

Gamme de prix
€ 68,47 - € 41,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900