Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En cours de production

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
€ 2.000,29 - € 2.222,54 Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
4850.0
€ 887,08 - € 985,64 Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
2750.0
€ 1.570,14 - € 1.744,60 Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
3800.0
€ 1.213,47 - € 1.348,30 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2800.0
€ 2.207,12 - € 2.452,35 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3950.0
€ 2.373,74 - € 2.637,49 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4250.0
€ 1.170,64 - € 1.300,71 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2700.0
€ 1.762,81 - € 1.958,68 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3150.0
€ 2.012,72 - € 2.236,35 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3600.0
€ 1.149,21 - € 1.276,90 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2650.0
€ 1.277,77 - € 1.419,74 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2950.0
€ 2.151,57 - € 2.390,63 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3850.0
€ 1.790,59 - € 1.989,54 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3200.0
€ 3.040,16 - € 3.377,96 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5450.0
€ 3.067,93 - € 3.408,81 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5500.0
€ 1.929,44 - € 2.143,82 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3450.0
€ 2.123,80 - € 2.359,78 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3800.0
€ 2.734,71 - € 3.038,57 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4900.0
€ 2.956,85 - € 3.285,39 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5300.0
€ 503,78 - € 559,75 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1150.0
  • sur 62
Arbre durci 50.0 4850.0 1.5 Acier inoxydable

20305932

Gamme de prix
€ 2.222,54 - € 2.000,29

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7215508000
Arbre durci 50.0 2750.0 1.5 Acier inoxydable

20305512

Gamme de prix
€ 985,64 - € 887,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7215508000
Arbre durci 50.0 3800.0 1.5 Acier inoxydable

20305727

Gamme de prix
€ 1.744,60 - € 1.570,14

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7215508000
Arbre durci 60.0 2800.0 1.5 Acier inoxydable

20306717

Gamme de prix
€ 1.348,30 - € 1.213,47

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3950.0 1.5 Acier inoxydable

20306946

Gamme de prix
€ 2.452,35 - € 2.207,12

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 4250.0 1.5 Acier inoxydable

20307004

Gamme de prix
€ 2.637,49 - € 2.373,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 2700.0 1.5 Acier inoxydable

20306694

Gamme de prix
€ 1.300,71 - € 1.170,64

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3150.0 1.5 Acier inoxydable

20306786

Gamme de prix
€ 1.958,68 - € 1.762,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3600.0 1.5 Acier inoxydable

20306878

Gamme de prix
€ 2.236,35 - € 2.012,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 2650.0 1.5 Acier inoxydable

20306687

Gamme de prix
€ 1.276,90 - € 1.149,21

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 2950.0 1.5 Acier inoxydable

20306748

Gamme de prix
€ 1.419,74 - € 1.277,77

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3850.0 1.5 Acier inoxydable

20306922

Gamme de prix
€ 2.390,63 - € 2.151,57

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3200.0 1.5 Acier inoxydable

20306793

Gamme de prix
€ 1.989,54 - € 1.790,59

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 5450.0 1.5 Acier inoxydable

20307240

Gamme de prix
€ 3.377,96 - € 3.040,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 5500.0 1.5 Acier inoxydable

20307257

Gamme de prix
€ 3.408,81 - € 3.067,93

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3450.0 1.5 Acier inoxydable

20306847

Gamme de prix
€ 2.143,82 - € 1.929,44

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3800.0 1.5 Acier inoxydable

20306915

Gamme de prix
€ 2.359,78 - € 2.123,80

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 4900.0 1.5 Acier inoxydable

20307134

Gamme de prix
€ 3.038,57 - € 2.734,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 5300.0 1.5 Acier inoxydable

20307219

Gamme de prix
€ 3.285,39 - € 2.956,85

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1150.0 1.5 Acier inoxydable

20306380

Gamme de prix
€ 559,75 - € 503,78

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900