Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
€ 43,82 - € 73,04 Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1650.0
€ 111,66 - € 131,36 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3450.0
€ 110,19 - € 129,63 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3400.0
€ 126,31 - € 148,60 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4000.0
€ 127,15 - € 149,59 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4050.0
€ 135,08 - € 158,92 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4350.0
€ 163,82 - € 192,73 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5450.0
€ 154,79 - € 182,11 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5100.0
€ 178,23 - € 209,68 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
6000.0
€ 15,06 - € 25,10 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
350.0
€ 32,84 - € 54,73 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1050.0
€ 38,37 - € 63,95 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1350.0
€ 48,46 - € 80,76 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1900.0
€ 86,76 - € 102,07 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2500.0
€ 88,21 - € 103,78 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2550.0
€ 58,57 - € 97,62 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2350.0
€ 44,81 - € 74,68 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1700.0
€ 47,57 - € 79,28 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1850.0
€ 57,48 - € 95,80 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2300.0
€ 100,12 - € 117,79 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3000.0
  • sur 72
Arbre durci 20.0 1650.0 0.9 Acier

20279165

Gamme de prix
€ 73,04 - € 43,82

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.076
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3450.0 0.6 Acier

20278335

Gamme de prix
€ 131,36 - € 111,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    5.451
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3400.0 0.6 Acier

20278328

Gamme de prix
€ 129,63 - € 110,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    5.372
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4000.0 0.6 Acier

20278441

Gamme de prix
€ 148,60 - € 126,31

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.320
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4050.0 0.6 Acier

20278458

Gamme de prix
€ 149,59 - € 127,15

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.399
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4350.0 0.6 Acier

20278519

Gamme de prix
€ 158,92 - € 135,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.873
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 5450.0 0.6 Acier

20278731

Gamme de prix
€ 192,73 - € 163,82

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    8.611
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 5100.0 0.6 Acier

20278663

Gamme de prix
€ 182,11 - € 154,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    8.058
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 6000.0 0.6 Acier

20278847

Gamme de prix
€ 209,68 - € 178,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    9.480
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 350.0 0.6 Acier

20277710

Gamme de prix
€ 25,10 - € 15,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.553
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 1050.0 0.6 Acier

20277857

Gamme de prix
€ 54,73 - € 32,84

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.659
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 1350.0 0.6 Acier

20277918

Gamme de prix
€ 63,95 - € 38,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.133
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 1900.0 0.6 Acier

20278021

Gamme de prix
€ 80,76 - € 48,46

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.002
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2500.0 0.6 Acier

20278144

Gamme de prix
€ 102,07 - € 86,76

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.950
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2550.0 0.6 Acier

20278151

Gamme de prix
€ 103,78 - € 88,21

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.029
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2350.0 0.6 Acier

20278113

Gamme de prix
€ 97,62 - € 58,57

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.713
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 1700.0 0.6 Acier

20277987

Gamme de prix
€ 74,68 - € 44,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.686
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 1850.0 0.6 Acier

20278014

Gamme de prix
€ 79,28 - € 47,57

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.923
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2300.0 0.6 Acier

20278106

Gamme de prix
€ 95,80 - € 57,48

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.6347
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3000.0 0.6 Acier

20278243

Gamme de prix
€ 117,79 - € 100,12

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.740
  • Matière
    Acier