Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
€ 101,37 - € 119,26 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3050.0
€ 109,23 - € 128,51 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3350.0
€ 137,91 - € 162,25 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4450.0
€ 10,39 - € 17,31 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
150.0
€ 20,03 - € 33,39 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
600.0
€ 23,73 - € 39,55 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
800.0
€ 45,72 - € 76,20 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1750.0
€ 95,98 - € 112,92 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2850.0
€ 124,92 - € 146,97 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3950.0
€ 123,45 - € 145,24 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3900.0
€ 43,83 - € 73,05 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1650.0
€ 93,42 - € 109,91 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2750.0
€ 98,52 - € 115,91 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2950.0
€ 53,00 - € 88,33 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2050.0
€ 16,79 - € 27,99 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
800.0
€ 62,45 - € 104,09 Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4800.0
€ 20,94 - € 34,90 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
650.0
€ 33,77 - € 56,29 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1100.0
€ 40,76 - € 67,94 Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2600.0
€ 49,39 - € 82,32 Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1950.0
  • sur 72
Arbre durci 16.0 3050.0 0.6 Acier

20278250

Gamme de prix
€ 119,26 - € 101,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.819
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3350.0 0.6 Acier

20278311

Gamme de prix
€ 128,51 - € 109,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    5.293
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4450.0 0.6 Acier

20278533

Gamme de prix
€ 162,25 - € 137,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    7.031
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 150.0 0.6 Acier

20277673

Gamme de prix
€ 17,31 - € 10,39

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.237
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 600.0 0.6 Acier

20277765

Gamme de prix
€ 33,39 - € 20,03

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.948
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 800.0 0.6 Acier

20277802

Gamme de prix
€ 39,55 - € 23,73

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.264
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 1750.0 0.6 Acier

20277994

Gamme de prix
€ 76,20 - € 45,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.765
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2850.0 0.6 Acier

20278212

Gamme de prix
€ 112,92 - € 95,98

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.503
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3950.0 0.6 Acier

20278434

Gamme de prix
€ 146,97 - € 124,92

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.241
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3900.0 0.6 Acier

20278427

Gamme de prix
€ 145,24 - € 123,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.162
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 1650.0 0.6 Acier

20277970

Gamme de prix
€ 73,05 - € 43,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.607
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2750.0 0.6 Acier

20278199

Gamme de prix
€ 109,91 - € 93,42

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.345
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2950.0 0.6 Acier

20278236

Gamme de prix
€ 115,91 - € 98,52

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.661
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2050.0 0.6 Acier

20278052

Gamme de prix
€ 88,33 - € 53,00

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.239
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 800.0 0.6 Acier

20276614

Gamme de prix
€ 27,99 - € 16,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    0.712
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 4800.0 0.4 Acier

20276225

Gamme de prix
€ 104,09 - € 62,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.976
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 650.0 0.6 Acier

20277772

Gamme de prix
€ 34,90 - € 20,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.027
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 1100.0 0.6 Acier

20277864

Gamme de prix
€ 56,29 - € 33,77

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.738
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 2600.0 0.6 Acier

20276973

Gamme de prix
€ 67,94 - € 40,76

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    2.314
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 1950.0 0.6 Acier

20278038

Gamme de prix
€ 82,32 - € 49,39

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    3.081
  • Matière
    Acier