Menu Rechercher

Articulation universelle simple - Extrémités pleines non alésées

En cours de production

Ces articulations universelles simples avec extrémités pleines non alésées sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres pleins et non alésés. Elles fournissent une connexion solide et fiable, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Conçues pour transmettre un couple et une rotation entre deux arbres non alignés tout en compensant un mauvais alignement, avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min. Elles sont conçues pour offrir une rotation fluide et fiable tout en minimisant le frottement et l'usure.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.

  • Elles transmettent un couple et une rotation entre deux arbres non alignés avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3695

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d tol. h4 l2 l3 Ajouter au panier
€ 29,81 - € 39,74 Demander le délai de livraison ici
53.0
17.0
26.0
18.0
€ 30,14 - € 40,18 Demander le délai de livraison ici
63.0
20.0
31.0
21.0
€ 32,38 - € 43,17 Demander le délai de livraison ici
57.0
25.0
28.0
16.0
€ 49,37 - € 65,82 Demander le délai de livraison ici
109.0
40.0
54.0
34.0
€ 32,38 - € 43,17 Demander le délai de livraison ici
75.0
25.0
37.0
25.0
€ 38,15 - € 50,86 Demander le délai de livraison ici
87.0
32.0
43.0
26.0
€ 73,09 - € 97,45 Demander le délai de livraison ici
133.0
50.0
66.0
42.0
€ 29,81 - € 39,74 Demander le délai de livraison ici
43.0
13.0
21.0
14.0
Rotule universelle simple 17.0 53.0 Inox 304

20216504

Gamme de prix
€ 39,74 - € 29,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    53.0
  • l2
    26.0
  • l3
    18.0
Rotule universelle simple 20.0 63.0 Inox 304

20216511

Gamme de prix
€ 40,18 - € 30,14

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    63.0
  • l2
    31.0
  • l3
    21.0
Rotule universelle simple 25.0 57.0 Inox 304

20216528

Gamme de prix
€ 43,17 - € 32,38

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    57.0
  • l2
    28.0
  • l3
    16.0
Rotule universelle simple 40.0 109.0 Inox 304

20216382

Gamme de prix
€ 65,82 - € 49,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    109.0
  • l2
    54.0
  • l3
    34.0
Rotule universelle simple 25.0 75.0 Inox 304

20216467

Gamme de prix
€ 43,17 - € 32,38

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    37.0
  • l3
    25.0
Rotule universelle simple 32.0 87.0 Inox 304

20216535

Gamme de prix
€ 50,86 - € 38,15

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    87.0
  • l2
    43.0
  • l3
    26.0
Rotule universelle simple 50.0 133.0 Inox 304

20216191

Gamme de prix
€ 97,45 - € 73,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    133.0
  • l2
    66.0
  • l3
    42.0
Rotule universelle simple 13.0 43.0 Inox 304

20216498

Gamme de prix
€ 39,74 - € 29,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    43.0
  • l2
    21.0
  • l3
    14.0