Ces articulations à chape avec clips de rétention sont un type d'accouplement dans lequel les pièces correspondantes s'insèrent entre les fourches et sont maintenues en place par des clips de rétention. Elles forment une connexion en U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
Le clip de rétention est un clip qui se verrouille en place autour de la base de la goupille, empêchant une déconnexion accidentelle et aboutissant à un assemblage propre et compact. La matière acier assure sa longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée en retirant le clip de rétention. Cela permet d'examiner, de lubrifier ou de remplacer le composant.
Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension, ainsi que dans des secteurs comme la construction, l'automobile ou la fabrication.
Matière: Acier Séries: SRR3388, SRR3387
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d3 | Taille de la chape | Filetage manuel | Type de filetage | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 7,46 - € 11,48 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
€ 2,93 - € 4,50 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
€ 15,12 - € 23,26 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
€ 6,04 - € 9,29 | Demander le délai de livraison ici |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
€ 9,89 - € 15,21 | Demander le délai de livraison ici |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
€ 2,93 - € 4,50 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
€ 1,80 - € 2,77 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
€ 4,82 - € 7,42 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
€ 2,22 - € 3,41 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
€ 10,69 - € 16,45 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
€ 12,24 - € 18,83 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
€ 17,51 - € 26,94 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
€ 2,16 - € 3,33 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
€ 9,89 - € 15,21 | Demander le délai de livraison ici |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
€ 1,84 - € 2,83 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
€ 15,12 - € 23,26 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
€ 2,18 - € 3,36 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
€ 9,65 - € 14,85 | Demander le délai de livraison ici |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
€ 4,30 - € 6,62 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
€ 5,60 - € 8,62 | Demander le délai de livraison ici |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer