Menu Rechercher

Articulations à chape

En cours de production

Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Elles créent une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure.
  • Disponibles avec filetage standard main droite et main gauche.
  • Elle peut supporter de fortes charges et contraintes.
Matière: Inox 316, Igumid G, Acier inox 303, Acier Séries: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
165 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape Filetage manuel Finition Matière Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
€ 1,0588 - € 1,6355 Demander le délai de livraison ici
5x20
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
5.0
20.0
€ 1,6458 - € 2,5268 Demander le délai de livraison ici
10x20
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
10.0
20.0
€ 5,2531 - € 8,0739 Demander le délai de livraison ici
14x28
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
14.0
28.0
€ 3,523 - € 5,4206 Demander le délai de livraison ici
16x32
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
16.0
32.0
€ 213,8857 - € 285,1765 Demander le délai de livraison ici
50x96
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
50.0
96.0
€ 30,9644 - € 44,239 Demander le délai de livraison ici
30x54
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
30.0
54.0
€ 1,2264 - € 1,8874 Demander le délai de livraison ici
8x32
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
8.0
32.0
€ 0,5346 - € 0,8286 Demander le délai de livraison ici
4x16
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
4.0
16.0
€ 0,5346 - € 0,8183 Demander le délai de livraison ici
4x8
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
4.0
8.0
€ 1,0167 - € 1,5626 Demander le délai de livraison ici
8x32
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
8.0
32.0
€ 2,2441 - € 3,45 Demander le délai de livraison ici
12x24
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
12.0
24.0
€ 10,1392 - € 15,5917 Demander le délai de livraison ici
16x64
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
16.0
64.0
€ 11,1774 - € 17,1964 Demander le délai de livraison ici
20x40
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
20.0
40.0
€ 69,4877 - € 92,6506 Demander le délai de livraison ici
35x72
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
35.0
72.0
€ 0,7546 - € 1,1534 Demander le délai de livraison ici
4x16
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
4.0
16.0
€ 0,9756 - € 1,4999 Demander le délai de livraison ici
6x12
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
6.0
12.0
€ 4,551 - € 7,0048 Demander le délai de livraison ici
12x48
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
12.0
48.0
€ 9,7835 - € 15,0571 Demander le délai de livraison ici
16x64
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
16.0
64.0
€ 32,6102 - € 50,1736 Demander le délai de livraison ici
25x50
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
25.0
50.0
€ 102,3395 - € 136,4495 Demander le délai de livraison ici
35x72
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
35.0
72.0
  • sur 9
Chapes d’articulation 5x20 M5 36.0 Acier

20209360

Gamme de prix
€ 1,6355 - € 1,0588

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 10x20 M10 52.0 Acier

20209445

Gamme de prix
€ 2,5268 - € 1,6458

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Acier

20209520

Gamme de prix
€ 8,0739 - € 5,2531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Acier

20209568

Gamme de prix
€ 5,4206 - € 3,523

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 50x96 M4 265.0 Acier

20209803

Gamme de prix
€ 285,1765 - € 213,8857

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    50x96
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Chapes d’articulation 30x54 M27 148.0 Acier

20209698

Gamme de prix
€ 44,239 - € 30,9644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x54
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Chapes d’articulation 8x32 M8 58.0 Acier

20209421

Gamme de prix
€ 1,8874 - € 1,2264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 4x16 M4 29.0 Acier

20209346

Gamme de prix
€ 0,8286 - € 0,5346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 4x8 M4 21.0 Acier

20209339

Gamme de prix
€ 0,8183 - € 0,5346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Chapes d’articulation 8x32 M8 58.0 Acier

20209414

Gamme de prix
€ 1,5626 - € 1,0167

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Acier

20209483

Gamme de prix
€ 3,45 - € 2,2441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier

20209575

Gamme de prix
€ 15,5917 - € 10,1392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Acier

20209629

Gamme de prix
€ 17,1964 - € 11,1774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 35x72 M36 188.0 Acier

20209742

Gamme de prix
€ 92,6506 - € 69,4877

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chapes d’articulation 4x16 M4 29.0 Acier

20209834

Gamme de prix
€ 1,1534 - € 0,7546

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x16
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 6x12 M6 31.0 Acier

20209865

Gamme de prix
€ 1,4999 - € 0,9756

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chapes d’articulation 12x48 M12 86.0 Acier

20209988

Gamme de prix
€ 7,0048 - € 4,551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier

20210069

Gamme de prix
€ 15,0571 - € 9,7835

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chapes d’articulation 25x50 M24 132.0 Acier

20210144

Gamme de prix
€ 50,1736 - € 32,6102

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chapes d’articulation 35x72 M36 188.0 Acier

20210236

Gamme de prix
€ 136,4495 - € 102,3395

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0