Menu Rechercher

Articulations à chape

En cours de production

Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Elles créent une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure.
  • Disponibles avec filetage standard main droite et main gauche.
  • Elle peut supporter de fortes charges et contraintes.
Matière: Inox 316, Igumid G, Acier inox 303, Acier Séries: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
165 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape Filetage manuel Finition Matière Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
€ 0,5973 - € 0,9231 Demander le délai de livraison ici
5x10
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
5.0
10.0
€ 2,6841 - € 4,1315 Demander le délai de livraison ici
12x48
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
12.0
48.0
€ 2,6738 - € 4,1099 Demander le délai de livraison ici
12x24
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
12.0
24.0
€ 4,2991 - € 6,6059 Demander le délai de livraison ici
16x32
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
16.0
32.0
€ 131,9191 - € 175,8959 Demander le délai de livraison ici
42x84
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
42.0
84.0
€ 54,043 - € 72,0566 Demander le délai de livraison ici
20x80
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
20.0
80.0
€ 0,8388 - € 1,2901 Demander le délai de livraison ici
8x16
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
8.0
16.0
€ 71,6794 - € 95,5762 Demander le délai de livraison ici
18x36
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
18.0
36.0
€ 5,0958 - € 7,8323 Demander le délai de livraison ici
14x56
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
14.0
56.0
€ 4,8028 - € 7,3923 Demander le délai de livraison ici
14x28
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
14.0
28.0
€ 15,1311 - € 23,278 Demander le délai de livraison ici
10x40
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
10.0
40.0
€ 5,5779 - € 8,5776 Demander le délai de livraison ici
8x16
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
8.0
16.0
€ 3,964 - € 6,0919 Demander le délai de livraison ici
6x12
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
6.0
12.0
€ 1,688 - € 2,6008 Demander le délai de livraison ici
5x10
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
5.0
10.0
€ 67,6424 - € 90,1864 Demander le délai de livraison ici
20x40
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
20.0
40.0
€ 10,9996 - € 16,924 Demander le délai de livraison ici
10x20
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
10.0
20.0
€ 16,0327 - € 24,673 Demander le délai de livraison ici
12x24
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
12.0
24.0
€ 24,5887 - € 37,8325 Demander le délai de livraison ici
14x28
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
14.0
28.0
€ 32,3378 - € 49,7542 Demander le délai de livraison ici
16x32
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
16.0
32.0
€ 102,3395 - € 136,4495 Demander le délai de livraison ici
35x72
Left Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
35.0
72.0
  • sur 9
Chapes d’articulation 5x10 M5 26.0 Acier

20209353

Gamme de prix
€ 0,9231 - € 0,5973

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chapes d’articulation 12x48 M12 86.0 Acier

20209490

Gamme de prix
€ 4,1315 - € 2,6841

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Acier

20209476

Gamme de prix
€ 4,1099 - € 2,6738

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Acier

20209551

Gamme de prix
€ 6,6059 - € 4,2991

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 42x84 M4 232.0 Acier

20210281

Gamme de prix
€ 175,8959 - € 131,9191

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    42x84
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Chapes d’articulation 20x80 M20 145.0 Acier

20209643

Gamme de prix
€ 72,0566 - € 54,043

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x80
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Chapes d’articulation 8x16 M8 42.0 Acier

20209391

Gamme de prix
€ 1,2901 - € 0,8388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 18x36 M18 94.0 Acier

20209599

Gamme de prix
€ 95,5762 - € 71,6794

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    18x36
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier

20209537

Gamme de prix
€ 7,8323 - € 5,0958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Acier

20209513

Gamme de prix
€ 7,3923 - € 4,8028

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 10x40 M10 72.0 Inox 316

20217389

Gamme de prix
€ 23,278 - € 15,1311

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 8x16 M8 42.0 Inox 316

20217358

Gamme de prix
€ 8,5776 - € 5,5779

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 6x12 M6 31.0 Inox 316

20217341

Gamme de prix
€ 6,0919 - € 3,964

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chapes d’articulation 5x10 M5 26.0 Inox 316

20217334

Gamme de prix
€ 2,6008 - € 1,688

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Inox 316

20217426

Gamme de prix
€ 90,1864 - € 67,6424

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 10x20 M10 52.0 Inox 316

20217372

Gamme de prix
€ 16,924 - € 10,9996

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Inox 316

20217396

Gamme de prix
€ 24,673 - € 16,0327

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 14x28 M14 72.0 Inox 316

20217402

Gamme de prix
€ 37,8325 - € 24,5887

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Acier inox 303

20210847

Gamme de prix
€ 49,7542 - € 32,3378

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 35x72 M36 188.0 Acier

20210229

Gamme de prix
€ 136,4495 - € 102,3395

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0