Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces articulations à rotule et à douille avec boîtiers plats sont utilisées pour relier deux articles ensemble. Ce système d'articulations à rotule et à douille permet un mouvement fluide et flexible dans de nombreuses directions. Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.
L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure en connectant les composants en permettant de la flexibilité là où il existe des décalages.
Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Filetage manuel | d1 | l1 ±0.3 | Matière | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,81 - € 4,33 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier
|
16.0
|
24.0
|
||
€ 2,99 - € 4,99 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier
|
16.0
|
24.0
|
||
€ 14,42 - € 19,23 | Demander le délai de livraison ici |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
30.0
|
||
€ 11,80 - € 15,73 | Demander le délai de livraison ici |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
30.0
|
||
€ 1,61 - € 2,48 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acier
|
13.0
|
19.3
|
||
€ 1,50 - € 2,50 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acier
|
10.0
|
14.8
|
||
€ 1,48 - € 2,47 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acier
|
13.0
|
19.3
|
||
€ 1,48 - € 2,27 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acier
|
10.0
|
14.8
|
||
€ 1,31 - € 2,18 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acier
|
8.0
|
12.8
|
||
€ 13,93 - € 19,90 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
10.0
|
14.8
|
||
€ 15,06 - € 20,08 | Demander le délai de livraison ici |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
30.0
|
||
€ 4,49 - € 6,90 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
10.0
|
14.8
|
||
€ 4,78 - € 7,36 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
13.0
|
19.3
|
||
€ 16,38 - € 21,84 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
30.0
|
||
€ 2,99 - € 4,99 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier
|
16.0
|
24.0
|
||
€ 51,92 - € 69,22 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
30.0
|
||
€ 9,09 - € 13,98 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
24.0
|
||
€ 4,17 - € 6,42 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acier inox 303
|
8.0
|
12.8
|
||
€ 12,36 - € 17,65 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
13.0
|
19.3
|
||
€ 11,10 - € 15,85 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acier inox 303
|
8.0
|
12.8
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer