Menu Rechercher

Articulations universelles doubles - Extrémités pleines non alésées

En cours de production

Ces articulations universelles doubles avec extrémités pleines non alésées sont des composants mécaniques utilisés lorsque des angles de pliage important sont requis ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre. Leur forme distincte les rend idéales pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de couple élevée, une résistance à l'usure et l'aptitude à endurer des angles avec des mauvais alignements d'envergure.

Elles sont conçues pour supporter des charges énormes et fournissent des performances durables dans des environnements de fonctionnement difficiles. Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation, sont précises, silencieuses et disposent d'un mouvement fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide des outils appropriés. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées pour les angles de pliage ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre.
  • Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3697

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d tol. h4 l2 w1 l3 Ajouter au panier
€ 72,60 - € 96,80 Demander le délai de livraison ici
125.0
32.0
43.0
26.0
38.0
€ 257,67 - € 343,56 Demander le délai de livraison ici
237.0
60.0
83.0
53.0
70.0
€ 133,58 - € 178,11 Demander le délai de livraison ici
189.0
50.0
66.0
42.0
56.0
€ 52,28 - € 69,70 Demander le délai de livraison ici
75.0
17.0
26.0
18.0
22.0
€ 52,28 - € 69,70 Demander le délai de livraison ici
89.0
20.0
31.0
21.0
26.0
€ 52,28 - € 69,70 Demander le délai de livraison ici
63.0
17.0
20.0
12.0
22.0
€ 58,08 - € 77,44 Demander le délai de livraison ici
87.0
25.0
28.0
16.0
30.0
€ 52,28 - € 69,70 Demander le délai de livraison ici
61.0
13.0
21.0
14.0
18.0
€ 58,08 - € 77,44 Demander le délai de livraison ici
105.0
25.0
37.0
25.0
30.0
€ 87,12 - € 116,16 Demander le délai de livraison ici
155.0
40.0
54.0
34.0
46.0
Rotule universelle double 32.0 125.0 43.0 Inox 304

20216634

Gamme de prix
€ 96,80 - € 72,60

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
  • l3
    38.0
Rotule universelle double 60.0 237.0 83.0 Inox 304

20216665

Gamme de prix
€ 343,56 - € 257,67

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    60.0
  • l1
    237.0
  • l2
    83.0
  • l3
    70.0
Rotule universelle double 50.0 189.0 66.0 Inox 304

20216658

Gamme de prix
€ 178,11 - € 133,58

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    189.0
  • l2
    66.0
  • l3
    56.0
Rotule universelle double 17.0 75.0 26.0 Inox 304

20216603

Gamme de prix
€ 69,70 - € 52,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    26.0
  • l3
    22.0
Rotule universelle double 20.0 89.0 31.0 Inox 304

20216351

Gamme de prix
€ 69,70 - € 52,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    89.0
  • l2
    31.0
  • l3
    26.0
Rotule universelle double 17.0 63.0 20.0 Inox 304

20216597

Gamme de prix
€ 69,70 - € 52,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    63.0
  • l2
    20.0
  • l3
    22.0
Rotule universelle double 25.0 87.0 28.0 Inox 304

20216610

Gamme de prix
€ 77,44 - € 58,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    87.0
  • l2
    28.0
  • l3
    30.0
Rotule universelle double 13.0 61.0 21.0 Inox 304

20216580

Gamme de prix
€ 69,70 - € 52,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    61.0
  • l2
    21.0
  • l3
    18.0
Rotule universelle double 25.0 105.0 37.0 Inox 304

20216627

Gamme de prix
€ 77,44 - € 58,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    37.0
  • l3
    30.0
Rotule universelle double 40.0 155.0 54.0 Inox 304

20216641

Gamme de prix
€ 116,16 - € 87,12

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    155.0
  • l2
    54.0
  • l3
    46.0