Menu Rechercher

Articulations universelles simples

En cours de production

Ces articulations universelles simples sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres mal alignés sont requises. Elles transmettent le couple et la rotation entre deux arbres qui ne sont pas alignés tout en compensant un mauvais alignement angulaire.

Elles sont censées transmettre un couple et modifier la longueur tout en permettant de légers mauvais alignements angulaires entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min. Conçues pour supporter de fortes charges et fournir des performances cohérentes dans des conditions difficiles.

Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien. À la demande, des alésages à clé ou carrés peuvent être fournis. Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
  • La vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min.
  • Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
Matière: Inox 304, Acier Séries: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. H7 l1 Matière Bore dia l2 l3 d2 Ajouter au panier
€ 37,22 - € 49,63 Demander le délai de livraison ici
18.0
74.0
Acier
Alésage rond
37.0
17.0
36.0
€ 31,82 - € 42,43 Demander le délai de livraison ici
14.0
60.0
Acier
Alésage rond
30.0
14.0
28.0
€ 49,37 - € 65,82 Demander le délai de livraison ici
22.0
95.0
Acier
Alésage rond
47.5
22.0
45.0
€ 45,01 - € 60,01 Demander le délai de livraison ici
18.0
74.0
Acier
With keyway
37.0
17.0
36.0
€ 61,46 - € 81,94 Demander le délai de livraison ici
32.0
130.0
Acier
With keyway
65.0
33.0
58.0
€ 46,97 - € 62,62 Demander le délai de livraison ici
8.0
40.0
Inox 304
With keyway
20.0
11.0
16.0
€ 57,07 - € 76,09 Demander le délai de livraison ici
30.0
122.0
Acier
With keyway
61.0
29.0
58.0
€ 46,97 - € 62,62 Demander le délai de livraison ici
6.0
34.0
Inox 304
With keyway
17.0
8.0
16.0
€ 38,60 - € 51,46 Demander le délai de livraison ici
16.0
68.0
Inox 304
Alésage rond
34.0
16.0
32.0
€ 38,32 - € 51,09 Demander le délai de livraison ici
14.0
60.0
Acier
With keyway
30.0
14.0
28.0
€ 50,75 - € 67,66 Demander le délai de livraison ici
12.0
56.0
Inox 304
With keyway
28.0
13.0
25.0
€ 126,37 - € 168,49 Demander le délai de livraison ici
30.0
122.0
Inox 304
With keyway
61.0
29.0
58.0
€ 53,81 - € 71,75 Demander le délai de livraison ici
16.0
68.0
Inox 304
With keyway
34.0
16.0
32.0
€ 248,15 - € 330,86 Demander le délai de livraison ici
50.0
190.0
Acier
Alésage rond
95.0
46.0
95.0
€ 78,96 - € 105,28 Demander le délai de livraison ici
30.0
122.0
Acier
With keyway
61.0
29.0
58.0
€ 38,32 - € 51,09 Demander le délai de livraison ici
12.0
56.0
Acier
With keyway
28.0
13.0
25.0
€ 30,58 - € 40,77 Demander le délai de livraison ici
20.0
86.0
Acier
With keyway
43.0
24.0
32.0
€ 37,19 - € 49,59 Demander le délai de livraison ici
25.0
108.0
Acier
Alésage rond
54.0
26.0
50.0
€ 136,17 - € 181,56 Demander le délai de livraison ici
40.0
166.0
Acier
With keyway
83.0
47.0
70.0
€ 31,73 - € 42,31 Demander le délai de livraison ici
10.0
48.0
Inox 304
Alésage rond
24.0
12.0
22.0
  • sur 5
Rotule universelle simple 18.0 74.0 Acier

20215392

Gamme de prix
€ 49,63 - € 37,22

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 14.0 60.0 Acier

20215385

Gamme de prix
€ 42,43 - € 31,82

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 22.0 95.0 Acier

20215408

Gamme de prix
€ 65,82 - € 49,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 18.0 74.0 Acier

20215460

Gamme de prix
€ 60,01 - € 45,01

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 32.0 130.0 Acier

20215071

Gamme de prix
€ 81,94 - € 61,46

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 8.0 40.0 Inox 304

20216450

Gamme de prix
€ 62,62 - € 46,97

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 30.0 122.0 Acier

20215064

Gamme de prix
€ 76,09 - € 57,07

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 6.0 34.0 Inox 304

20216269

Gamme de prix
€ 62,62 - € 46,97

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 16.0 68.0 Inox 304

20215187

Gamme de prix
€ 51,46 - € 38,60

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 14.0 60.0 Acier

20215453

Gamme de prix
€ 51,09 - € 38,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 12.0 56.0 Inox 304

20216481

Gamme de prix
€ 67,66 - € 50,75

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 30.0 122.0 Inox 304

20216238

Gamme de prix
€ 168,49 - € 126,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 16.0 68.0 Inox 304

20216122

Gamme de prix
€ 71,75 - € 53,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 50.0 190.0 Acier

20215446

Gamme de prix
€ 330,86 - € 248,15

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 30.0 122.0 Acier

20215484

Gamme de prix
€ 105,28 - € 78,96

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 12.0 56.0 Acier

20214302

Gamme de prix
€ 51,09 - € 38,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 20.0 86.0 Acier

20214203

Gamme de prix
€ 40,77 - € 30,58

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 25.0 108.0 Acier

20214906

Gamme de prix
€ 49,59 - € 37,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 40.0 166.0 Acier

20214227

Gamme de prix
€ 181,56 - € 136,17

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rotule universelle simple 10.0 48.0 Inox 304

20215163

Gamme de prix
€ 42,31 - € 31,73

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques