Les billes de transfert pour charge lourde ont une capacité de charge élevée ; elles sont conçues dans une optique de longévité. Elles sont dotées d'un joint et d'un orifice d'évacuation pour une efficacité maximale et un mouvement régulier
Séries: SR6454 ,SR6455
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de boule | Hauteur du corps | Diamètre du corps | Épaisseur tête | Diamètre | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 54,133 - € 72,5448 | Demander le délai de livraison ici |
1.563 in
39.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 30,4153 - € 40,7651 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 18,5772 - € 24,9028 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 39,6902 - € 53,1821 | Demander le délai de livraison ici |
1.248 in
31.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
€ 12,7339 - € 35,8286 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 13,0784 - € 17,5298 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 29,0923 - € 81,8734 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 30,2637 - € 85,1437 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 21,7882 - € 29,2026 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer