Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.
La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Utilisés dans diverses applications.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | D | d2 | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0396 - € 0,0471 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0659 - € 0,0784 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEBD
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0327 - € 0,0392 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PEBD
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0328 - € 0,0392 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PEBD
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0659 - € 0,0784 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEBD
|
0.492 in
12.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0659 - € 0,0784 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
PEBD
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0328 - € 0,0392 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0396 - € 0,0471 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0839 - € 0,1793 | Demander le délai de livraison ici |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
PEBD
|
0.646 in
16.4 mm
|
1
|
||
€ 0,1055 - € 0,1253 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0724 - € 0,0863 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEBD
|
0.571 in
14.5 mm
|
2
|
||
€ 0,1804 - € 0,3849 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
PEBD
|
1.028 in
26.1 mm
|
1
|
||
€ 0,0924 - € 0,1096 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
€ 0,1317 - € 0,1571 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1716 - € 0,5224 | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
PEBD
|
0.268 in
6.8 mm
|
1
|
||
€ 0,3302 - € 0,6447 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
PEBD
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
€ 0,2197 - € 0,4735 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
PEBD
|
1.311 in
33.3 mm
|
1
|
||
€ 0,1118 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
PEBD
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0893 - € 0,1802 | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEBD
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
€ 0,8933 - € 1,5888 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
PEBD
|
2.654 in
67.4 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer