Menu Rechercher

Bouchon à languette centrale

En stock

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H D d2 Matière d1 Type Ajouter au panier
€ 0,0396 - € 0,0471 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
PEBD
9.5 mm
2
€ 0,0659 - € 0,0784 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
PEBD
10.5 mm
2
€ 0,0327 - € 0,0392 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
PEBD
7.0 mm
2
€ 0,0328 - € 0,0392 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
PEBD
5.0 mm
2
€ 0,0659 - € 0,0784 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
PEBD
12.5 mm
2
€ 0,0659 - € 0,0784 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
PEBD
11.5 mm
2
€ 0,0328 - € 0,0392 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
PEBD
6.0 mm
2
€ 0,0396 - € 0,0471 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
PEBD
8.0 mm
2
€ 0,0839 - € 0,1793 Demander le délai de livraison ici
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
PEBD
16.4 mm
1
€ 0,1055 - € 0,1253 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
PEBD
25.0 mm
2
€ 0,0724 - € 0,0863 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
PEBD
14.5 mm
2
€ 0,1804 - € 0,3849 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
PEBD
26.1 mm
1
€ 0,0924 - € 0,1096 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
PEBD
17.5 mm
2
€ 0,1317 - € 0,1571 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
PEBD
29.0 mm
2
€ 0,1716 - € 0,5224 Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
PEBD
6.8 mm
1
€ 0,3302 - € 0,6447 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
PEBD
45.9 mm
1
€ 0,2197 - € 0,4735 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
PEBD
33.3 mm
1
€ 0,1118 - € 0,2429 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
PEBD
15.5 mm
1
€ 0,0893 - € 0,1802 Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
PEBD
17.8 mm
1
€ 0,8933 - € 1,5888 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
PEBD
67.4 mm
1
  • sur 4
Bouchon à languette centrale 11.0 mm 9.5 mm PEBD Jaune

10287422

Gamme de prix
€ 0,0471 - € 0,0396

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 11.0 mm 10.5 mm PEBD Jaune

10287439

Gamme de prix
€ 0,0784 - € 0,0659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 11.0 mm 7.0 mm PEBD Jaune

10287408

Gamme de prix
€ 0,0392 - € 0,0327

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 11.0 mm 5.0 mm PEBD Jaune

10287385

Gamme de prix
€ 0,0392 - € 0,0328

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 11.5 mm 12.5 mm PEBD Jaune

10287453

Gamme de prix
€ 0,0784 - € 0,0659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 11.0 mm 11.5 mm PEBD Jaune

10287446

Gamme de prix
€ 0,0784 - € 0,0659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 11.0 mm 6.0 mm PEBD Jaune

10287392

Gamme de prix
€ 0,0392 - € 0,0328

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 11.0 mm 8.0 mm PEBD Jaune

10287415

Gamme de prix
€ 0,0471 - € 0,0396

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 23.5 mm 16.4 mm PEBD Rouge

10073155

Gamme de prix
€ 0,1793 - € 0,0839

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Type
    1
Bouchon à languette centrale 13.5 mm 25.0 mm PEBD Jaune

10287552

Gamme de prix
€ 0,1253 - € 0,1055

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 11.5 mm 14.5 mm PEBD Jaune

10287484

Gamme de prix
€ 0,0863 - € 0,0724

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 26.1 mm PEBD Orange

10152973

Gamme de prix
€ 0,3849 - € 0,1804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 11.5 mm 17.5 mm PEBD Jaune

10287507

Gamme de prix
€ 0,1096 - € 0,0924

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 13.5 mm 29.0 mm PEBD Jaune

10287569

Gamme de prix
€ 0,1571 - € 0,1317

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Type
    2
Bouchon à languette centrale 15.9 mm 6.8 mm PEBD Orange

10153062

Gamme de prix
€ 0,5224 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 31.8 mm 45.9 mm PEBD Orange

10153055

Gamme de prix
€ 0,6447 - € 0,3302

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 25.4 mm 33.3 mm PEBD Orange

10153017

Gamme de prix
€ 0,4735 - € 0,2197

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 19.8 mm 15.5 mm PEBD Orange

10152935

Gamme de prix
€ 0,2429 - € 0,1118

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Filetage
    Non Threaded
Bouchon à languette centrale 24.5 mm 17.8 mm PEBD Rouge

10073162

Gamme de prix
€ 0,1802 - € 0,0893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Filetage
    13/16";1/2"
Bouchon à languette centrale 26.0 mm 67.4 mm PEBD Rouge

10073223

Gamme de prix
€ 1,5888 - € 0,8933

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    1