Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.
La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Utilisés dans diverses applications.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | D | d2 | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0608 - € 0,1029 | 6200 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1215 - € 0,2646 | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
€ 0,1935 - € 0,4185 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
PEBD
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0989 - € 0,1174 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5747 - € 0,9746 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
PEBD
|
2.165 in
55.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0985 - € 0,1174 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0576 - € 0,0873 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEBD
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
€ 0,3855 - € 0,6538 | Demander le délai de livraison ici |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
PEBD
|
1.898 in
48.2 mm
|
1
|
||
€ 0,1187 - € 0,2584 | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
PEBD
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
€ 0,3084 - € 0,6874 | Demander le délai de livraison ici |
0.72 in
18.3 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
PEBD
|
1.614 in
41.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0692 - € 0,1176 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
PEBD
|
0.429 in
10.9 mm
|
1
|
||
€ 0,1949 - € 0,4216 | Demander le délai de livraison ici |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
PEBD
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
€ 0,8642 - € 1,4635 | Demander le délai de livraison ici |
1.24 in
31.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
PEBD
|
2.335 in
59.3 mm
|
1
|
||
€ 0,1053 - € 0,1253 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
PEBD
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1443 - € 0,1712 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
PEBD
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
€ 0,1204 - € 0,2621 | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEBD
|
0.579 in
14.7 mm
|
1
|
||
€ 0,1935 - € 0,3269 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
PEBD
|
0.972 in
24.7 mm
|
1
|
||
€ 0,0797 - € 0,1353 | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PEBD
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
€ 0,2124 - € 0,4644 | Demander le délai de livraison ici |
0.78 in
19.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
PEBD
|
1.291 in
32.8 mm
|
1
|
||
€ 0,0779 - € 0,132 | 4616 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
PEBD
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer