Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.
La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Utilisés dans diverses applications.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | D | d2 | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0724 - € 0,0863 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
PEBD
|
0.559 in
14.2 mm
|
2
|
||
€ 0,1065 - € 0,1253 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
PEBD
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
€ 0,1513 - € 0,2786 | Demander le délai de livraison ici |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
PEBD
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0723 - € 0,0863 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
PEBD
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0961 - € 0,1096 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.61 in
15.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0774 - € 0,1204 | 10100 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
PEBD
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
€ 0,1342 - € 0,2991 | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
PEBD
|
0.839 in
21.3 mm
|
1
|
||
€ 0,1833 - € 0,3269 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
PEBD
|
0.87 in
22.1 mm
|
1
|
||
€ 0,2706 - € 0,5499 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
PEBD
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
€ 0,0547 - € 0,0925 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PEBD
|
0.244 in
6.2 mm
|
1
|
||
€ 0,1556 - € 0,3452 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
PEBD
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
€ 0,1702 - € 0,3697 | Demander le délai de livraison ici |
0.78 in
19.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
PEBD
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
€ 0,24 - € 0,5255 | Demander le délai de livraison ici |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
PEBD
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
€ 0,1316 - € 0,2862 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0738 - € 0,1148 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
PEBD
|
1.323 in
33.6 mm
|
2
|
||
€ 0,0797 - € 0,124 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
PEBD
|
1.516 in
38.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0831 - € 0,1293 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0814 - € 0,1267 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
PEBD
|
1.673 in
42.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0882 - € 0,1372 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
PEBD
|
1.909 in
48.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0805 - € 0,1253 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer