Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.
Séries: SR1121
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | HD | TL | Raccords DKO compatibles (tous) | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,043 - € 0,0852 | Demander le délai de livraison ici |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S,10L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1187 - € 0,1187 | Demander le délai de livraison ici |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1079 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2531 - € 0,2837 | Demander le délai de livraison ici |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S,42L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,104 - € 0,2062 | Demander le délai de livraison ici |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1064 - € 0,1064 | Demander le délai de livraison ici |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0653 - € 0,0653 | 348 En stock |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0615 - € 0,0615 | Demander le délai de livraison ici |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0371 - € 0,0736 | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0334 - € 0,0663 | Demander le délai de livraison ici |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1105 - € 0,1105 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,099 - € 0,1961 | Demander le délai de livraison ici |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1123 - € 0,1359 | Demander le délai de livraison ici |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
Filetages métriques
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
Filetages métriques
|
|||
€ 0,026 - € 0,026 | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
Filetages métriques
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
Filetages métriques
|
|||
€ 0,0449 - € 0,0449 | Demander le délai de livraison ici |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0749 - € 0,0749 | Demander le délai de livraison ici |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,04 - € 0,04 | Demander le délai de livraison ici |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0457 - € 0,0457 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer