Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale DKO

En stock

Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.

Séries: SR1121

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage HD TL Raccords DKO compatibles (tous) Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,099 - € 0,1961 Demander le délai de livraison ici
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
25.0 mm
10S,12L
Filetages métriques
€ 0,1123 - € 0,1359 Demander le délai de livraison ici
44.2 mm
M45 x 2
49.2 mm
39.6 mm
35L
Filetages métriques
€ 0,0653 - € 0,0653 348 En stock
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
31.3 mm
20S,22L
Filetages métriques
€ 0,1064 - € 0,1064 Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
34.2 mm
25S,28L
Filetages métriques
€ 0,0371 - € 0,0736 Demander le délai de livraison ici
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
19.5 mm
6S,8L
Filetages métriques
€ 0,0334 - € 0,0663 Demander le délai de livraison ici
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
18.0 mm
6L
Filetages métriques
€ 0,2531 - € 0,2837 Demander le délai de livraison ici
51.5 mm
M52 x 2
59.0 mm
44.5 mm
38S,42L
Filetages métriques
€ 0,1079 - € 0,2138 Demander le délai de livraison ici
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
31.0 mm
14S,15L
Filetages métriques
€ 0,1105 - € 0,1105 Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
31.0 mm
16S
Filetages métriques
€ 0,0615 - € 0,0615 Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
31.0 mm
18L
Filetages métriques
€ 0,043 - € 0,0852 Demander le délai de livraison ici
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
23.0 mm
8S,10L
Filetages métriques
€ 0,1187 - € 0,1187 Demander le délai de livraison ici
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
39.5 mm
30S
Filetages métriques
€ 0,104 - € 0,2062 Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
26.0 mm
12S
Filetages métriques
€ 0,04 - € 0,04 Demander le délai de livraison ici
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
25.0 mm
10S,12L
Filetages métriques
€ 0,05 - € 0,05 Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
31.0 mm
18L
Filetages métriques
€ 0,0412 - € 0,0412 Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
26.0 mm
12S
Filetages métriques
€ 0,0457 - € 0,0457 Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
31.0 mm
16S
Filetages métriques
€ 0,0749 - € 0,0749 Demander le délai de livraison ici
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
39.5 mm
30S
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
34.2 mm
25S,28L
Filetages métriques
€ 0,0449 - € 0,0449 Demander le délai de livraison ici
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
31.0 mm
14S,15L
Filetages métriques
  • sur 2
Bouchon à compression M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Jaune PEBD

10104682

Gamme de prix
€ 0,1961 - € 0,099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    10S,12L
  • Filetage
    M18 x 1.5
Bouchon à compression M45 x 2 49.2 mm 10.0 mm Jaune PEBD

10104767

Gamme de prix
€ 0,1359 - € 0,1123

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    35L
  • Filetage
    M45 x 2
Bouchon à compression M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Jaune PEBD

10104736

Gamme de prix
€ 0,0653 - € 0,0653

Niveaux de stock
348 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    20S,22L
  • Filetage
    M30 x 2
Bouchon à compression M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Jaune PEBD

10104743

Gamme de prix
€ 0,1064 - € 0,1064

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    25S,28L
  • Filetage
    M36 x 2
Bouchon à compression M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Jaune PEBD

10104668

Gamme de prix
€ 0,0736 - € 0,0371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6S,8L
  • Filetage
    M14 x 1.5
Bouchon à compression M12 x 1.5 16.0 mm 7.0 mm Jaune PEBD

10104651

Gamme de prix
€ 0,0663 - € 0,0334

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    6L
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon à compression M52 x 2 59.0 mm 10.0 mm Jaune PEBD

10104774

Gamme de prix
€ 0,2837 - € 0,2531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    38S,42L
  • Filetage
    M52 x 2
Bouchon à compression M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Jaune PEBD

10104705

Gamme de prix
€ 0,2138 - € 0,1079

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    14S,15L
  • Filetage
    M22 x 1.5
Bouchon à compression M24 x 1.5 30.0 mm 7.5 mm Jaune PEBD

10104712

Gamme de prix
€ 0,1105 - € 0,1105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    16S
  • Filetage
    M24 x 1.5
Bouchon à compression M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Jaune PEBD

10104729

Gamme de prix
€ 0,0615 - € 0,0615

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    18L
  • Filetage
    M26 x 1.5
Bouchon à compression M16 x 1.5 21.5 mm 7.0 mm Jaune PEBD

10104675

Gamme de prix
€ 0,0852 - € 0,043

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    8S,10L
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon à compression M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Jaune PEBD

10104750

Gamme de prix
€ 0,1187 - € 0,1187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    30S
  • Filetage
    M42 x 2
Bouchon à compression M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Jaune PEBD

10104699

Gamme de prix
€ 0,2062 - € 0,104

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    12S
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon à compression M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Rouge PEBD

10140659

Gamme de prix
€ 0,04 - € 0,04

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    10S,12L
  • Filetage
    M18 x 1.5
Bouchon à compression M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Rouge PEBD

10140697

Gamme de prix
€ 0,05 - € 0,05

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    18L
  • Filetage
    M26 x 1.5
Bouchon à compression M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Rouge PEBD

10140666

Gamme de prix
€ 0,0412 - € 0,0412

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    12S
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon à compression M24 x 1.5 30.0 mm 7.5 mm Rouge PEBD

10140680

Gamme de prix
€ 0,0457 - € 0,0457

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    16S
  • Filetage
    M24 x 1.5
Bouchon à compression M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Rouge PEBD

10140727

Gamme de prix
€ 0,0749 - € 0,0749

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    30S
  • Filetage
    M42 x 2
Bouchon à compression M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Rouge PEBD

10140710


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    25S,28L
  • Filetage
    M36 x 2
Bouchon à compression M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Rouge PEBD

10140673

Gamme de prix
€ 0,0449 - € 0,0449

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Raccords DKO compatibles (tous)
    14S,15L
  • Filetage
    M22 x 1.5