Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Séries: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
€ 0,1019 - € 0,2035 13000 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Naturel
TPE
15.5 mm
€ 0,1797 - € 0,3447 Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
17.5 mm
Naturel
TPE
23.5 mm
€ 0,0768 - € 0,1671 12107 En stock
15.8 mm
13.5 mm
Bleu
PEBD
19.1 mm
€ 0,1658 - € 0,3635 Demander le délai de livraison ici
40.6 mm
36.8 mm
Bleu
PEBD
44.5 mm
€ 0,1207 - € 0,2627 Demander le délai de livraison ici
26.4 mm
23.2 mm
Bleu
PEBD
29.4 mm
€ 0,1296 - € 0,2437 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
11.5 mm
Naturel
TPE
17.5 mm
€ 0,1343 - € 0,2508 Demander le délai de livraison ici
18.3 mm
12.5 mm
Naturel
TPE
18.5 mm
€ 0,0747 - € 0,1489 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
5.0 mm
Naturel
TPE
11.0 mm
€ 0,1935 - € 0,4399 Demander le délai de livraison ici
49.5 mm
45.2 mm
Bleu
PEBD
53.9 mm
€ 0,2735 - € 0,5927 Demander le délai de livraison ici
52.7 mm
48.2 mm
Bleu
PEBD
57.2 mm
€ 0,0904 - € 0,1976 Demander le délai de livraison ici
23.2 mm
20.4 mm
Bleu
PEBD
26.9 mm
€ 0,0787 - € 0,1729 Demander le délai de livraison ici
16.1 mm
14.0 mm
Bleu
PEBD
19.8 mm
€ 0,0551 - € 0,3819 Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
7.6 mm
Bleu
PEBD
13.5 mm
€ 0,1818 - € 0,4155 Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
41.5 mm
Bleu
PEBD
49.3 mm
€ 0,1658 - € 0,5255 Demander le délai de livraison ici
12.3 mm
10.7 mm
Bleu
PEBD
15.1 mm
€ 0,339 - € 0,7424 Demander le délai de livraison ici
57.4 mm
56.7 mm
Bleu
PEBD
63.5 mm
€ 0,0818 - € 0,1631 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
Naturel
TPE
12.0 mm
€ 0,3721 - € 0,4185 Demander le délai de livraison ici
46.4 mm
45.7 mm
Bleu
PEBD
51.6 mm
€ 0,1248 - € 0,2175 Demander le délai de livraison ici
12.5 mm
10.5 mm
Naturel
TPE
16.5 mm
€ 0,1385 - € 0,2674 2000 En stock
15.5 mm
13.5 mm
Naturel
TPE
19.5 mm
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 11.5 mm 9.5 mm TPE Naturel

10275948

Gamme de prix
€ 0,2035 - € 0,1019

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 19.5 mm 17.5 mm TPE Naturel

10276020

Gamme de prix
€ 0,3447 - € 0,1797

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 15.8 mm 13.5 mm PEBD Bleu

10162682

Gamme de prix
€ 0,1671 - € 0,0768

Niveaux de stock
12107 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 40.6 mm 36.8 mm PEBD Bleu

10162781

Gamme de prix
€ 0,3635 - € 0,1658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 26.4 mm 23.2 mm PEBD Bleu

10162736

Gamme de prix
€ 0,2627 - € 0,1207

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 13.5 mm 11.5 mm TPE Naturel

10275962

Gamme de prix
€ 0,2437 - € 0,1296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 18.3 mm 12.5 mm TPE Naturel

10275979

Gamme de prix
€ 0,2508 - € 0,1343

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 7.0 mm 5.0 mm TPE Naturel

10275900

Gamme de prix
€ 0,1489 - € 0,0747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 49.5 mm 45.2 mm PEBD Bleu

10162828

Gamme de prix
€ 0,4399 - € 0,1935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 52.7 mm 48.2 mm PEBD Bleu

10162842

Gamme de prix
€ 0,5927 - € 0,2735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 23.2 mm 20.4 mm PEBD Bleu

10162712

Gamme de prix
€ 0,1976 - € 0,0904

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 16.1 mm 14.0 mm PEBD Bleu

10162699

Gamme de prix
€ 0,1729 - € 0,0787

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 9.3 mm 7.6 mm PEBD Bleu

10162866

Gamme de prix
€ 0,3819 - € 0,0551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 44.5 mm 41.5 mm PEBD Bleu

10162804

Gamme de prix
€ 0,4155 - € 0,1818

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 12.3 mm 10.7 mm PEBD Bleu

10162675

Gamme de prix
€ 0,5255 - € 0,1658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 57.4 mm 56.7 mm PEBD Bleu

10162859

Gamme de prix
€ 0,7424 - € 0,339

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 8.0 mm 6.0 mm TPE Naturel

10275917

Gamme de prix
€ 0,1631 - € 0,0818

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 46.4 mm 45.7 mm PEBD Bleu

10162811

Gamme de prix
€ 0,4185 - € 0,3721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 12.5 mm 10.5 mm TPE Naturel

10275955

Gamme de prix
€ 0,2175 - € 0,1248

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à languette latérale 15.5 mm 13.5 mm TPE Naturel

10275986

Gamme de prix
€ 0,2674 - € 0,1385

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel