Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.
La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Séries: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2735 - € 0,5927 | Demander le délai de livraison ici |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
€ 0,0747 - € 0,1489 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,3721 - € 0,4185 | Demander le délai de livraison ici |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
€ 0,1935 - € 0,4399 | Demander le délai de livraison ici |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
€ 0,0904 - € 0,1976 | Demander le délai de livraison ici |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
€ 0,0935 - € 0,1872 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 0,0818 - € 0,1631 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1528 - € 0,3001 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 0,1248 - € 0,2175 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
€ 0,1385 - € 0,2674 | 2000 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
€ 0,1486 - € 0,279 | Demander le délai de livraison ici |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
€ 0,0959 - € 0,1914 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,1484 - € 0,3238 | Demander le délai de livraison ici |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
€ 0,1755 - € 0,3269 | 2943 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,2307 - € 0,422 | Demander le délai de livraison ici |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
€ 0,2137 - € 0,3566 | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
€ 0,2264 - € 0,4071 | Demander le délai de livraison ici |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,3972 | Demander le délai de livraison ici |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
€ 0,1337 - € 0,2911 | Demander le délai de livraison ici |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 0,1629 - € 0,3544 | Demander le délai de livraison ici |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer