Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.
La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Séries: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1658 - € 0,5255 | Demander le délai de livraison ici |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
€ 0,339 - € 0,7424 | Demander le délai de livraison ici |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,0787 - € 0,1729 | Demander le délai de livraison ici |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
€ 0,0551 - € 0,3819 | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 0,1421 - € 0,3086 | Demander le délai de livraison ici |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,4155 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
€ 0,2342 - € 0,5072 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
€ 0,1019 - € 0,2035 | 13000 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
€ 0,1797 - € 0,3447 | Demander le délai de livraison ici |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 0,0768 - € 0,1671 | 12107 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1658 - € 0,3635 | Demander le délai de livraison ici |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,1207 - € 0,2627 | Demander le délai de livraison ici |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
€ 0,1296 - € 0,2437 | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,1343 - € 0,2508 | Demander le délai de livraison ici |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 0,2179 - € 0,3863 | 186 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
€ 0,2222 - € 0,3953 | Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
€ 0,0781 - € 0,2059 | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
€ 0,0999 - € 0,2172 | Demander le délai de livraison ici |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
€ 0,067 - € 0,146 | Demander le délai de livraison ici |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,0918 - € 0,1429 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer