Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.
La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Séries: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0365 - € 0,0568 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 0,0137 - € 0,0214 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
€ 0,0569 - € 0,0886 | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
€ 0,059 - € 0,0918 | Demander le délai de livraison ici |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
€ 0,0363 - € 0,0565 | Demander le délai de livraison ici |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
€ 0,0705 - € 0,1097 | Demander le délai de livraison ici |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 0,032 - € 0,0498 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 0,0828 - € 0,1288 | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,0638 - € 0,0992 | Demander le délai de livraison ici |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,0707 - € 0,11 | Demander le délai de livraison ici |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
€ 0,0979 - € 0,1523 | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 0,0278 - € 0,0432 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
€ 0,0293 - € 0,0456 | Demander le délai de livraison ici |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
€ 0,0963 - € 0,1499 | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
€ 0,036 - € 0,0561 | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
€ 0,0586 - € 0,0912 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
€ 0,0767 - € 0,1194 | Demander le délai de livraison ici |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
€ 0,0644 - € 0,1002 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
€ 0,0651 - € 0,1013 | Demander le délai de livraison ici |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
€ 0,0678 - € 0,1054 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer