Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.
La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Séries: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0253 - € 0,0394 | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
€ 0,0753 - € 0,1171 | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
€ 0,0303 - € 0,0471 | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,0583 - € 0,0907 | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
€ 0,1039 - € 0,1617 | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
€ 0,0297 - € 0,0463 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 0,0665 - € 0,1034 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
€ 0,0185 - € 0,0288 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,0123 - € 0,0191 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,0251 - € 0,039 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 0,035 - € 0,0544 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
€ 0,0843 - € 0,1311 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
€ 0,0247 - € 0,0385 | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,0308 - € 0,048 | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 0,0374 - € 0,0582 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 0,024 - € 0,0373 | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
€ 0,0123 - € 0,0191 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,013 - € 0,0203 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer