Menu Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Blanc, Noir Séries: SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
€ 0,0887 - € 0,1539 45257 En stock
16.0 mm
Plate
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
12.3 mm
1
€ 0,5819 - € 0,9807 Demander le délai de livraison ici
64.0 mm
Plate
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
58.0 mm
2
€ 0,1159 - € 0,201 1000 En stock
25.0 mm
Plate
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
18.4 mm
2
€ 0,1264 - € 0,1264 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Plate
5.5 mm
Noir
7.5 mm
14.5 mm
1
€ 0,2298 - € 0,2298 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Plate
9.0 mm
Noir
12.0 mm
24.6 mm
1
€ 0,058 - € 0,0989 30000 En stock
14.0 mm
Plate
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
7.3 mm
1
€ 0,1243 - € 0,2175 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Plate
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
21.2 mm
2
€ 0,058 - € 0,1005 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Plate
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
8.4 mm
1
€ 0,1264 - € 0,1264 1900 En stock
14.0 mm
Plate
6.0 mm
Noir
8.2 mm
10.7 mm
1
€ 0,0896 - € 0,1249 90 En stock
15.0 mm
Dôme
11.2 mm
Naturel
11.2 mm
10.0 mm
4 - Usage intensif
€ 0,3899 - € 0,718 3740 En stock
55.0 mm
Plate
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
46.0 mm
1
€ 0,1108 - € 0,1873 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Plate
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
15.6 mm
1
€ 0,1332 - € 0,1332 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Plate
8.0 mm
Noir
10.0 mm
15.6 mm
1
€ 0,0955 - € 0,1334 63000 En stock
21.5 mm
Dôme
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
18.8 mm
2
€ 0,1264 - € 0,1264 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Plate
7.0 mm
Noir
9.0 mm
11.9 mm
1
€ 0,2939 - € 0,2939 1000 En stock
28.0 mm
Plate
7.5 mm
Noir
9.5 mm
25.5 mm
2
€ 0,403 - € 0,403 Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
Plate
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
42.3 mm
5
€ 0,1332 - € 0,1332 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Plate
8.0 mm
Noir
10.5 mm
18.4 mm
1
€ 0,1332 - € 0,1332 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Plate
8.2 mm
Noir
10.8 mm
17.0 mm
1
€ 0,3186 - € 0,5377 Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Plate
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
36.5 mm
1
  • sur 11
Bouchon 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10072691

Gamme de prix
€ 0,1539 - € 0,0887

Niveaux de stock
45257 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    M14
Bouchon 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm PEBD Naturel

10074138

Gamme de prix
€ 0,9807 - € 0,5819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    2
Bouchon 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm PEBD Naturel

10086780

Gamme de prix
€ 0,201 - € 0,1159

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M20
Bouchon 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm PEBD Noir

10103791

Gamme de prix
€ 0,1264 - € 0,1264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm PEBD Noir

10103876

Gamme de prix
€ 0,2298 - € 0,2298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm PEBD Naturel

10083635

Gamme de prix
€ 0,0989 - € 0,058

Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    M8
Bouchon 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm PEBD Naturel

10086803

Gamme de prix
€ 0,2175 - € 0,1243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Filetage
    5/8
Bouchon 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm PEBD Naturel

10083642

Gamme de prix
€ 0,1005 - € 0,058

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm PEBD Noir

10103746

Gamme de prix
€ 0,1264 - € 0,1264

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 10.0 mm 11.2 mm 15.0 mm PEBD Naturel

10061046

Gamme de prix
€ 0,1249 - € 0,0896

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    11.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm PEBD Naturel

10074114

Gamme de prix
€ 0,718 - € 0,3899

Niveaux de stock
3740 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10086766

Gamme de prix
€ 0,1873 - € 0,1108

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    3/8;M18
Bouchon 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm PEBD Noir

10103807

Gamme de prix
€ 0,1332 - € 0,1332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm PEBD Naturel

10061268

Gamme de prix
€ 0,1334 - € 0,0955

Niveaux de stock
63000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm PEBD Noir

10103753

Gamme de prix
€ 0,1264 - € 0,1264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm PEBD Noir

10103883

Gamme de prix
€ 0,2939 - € 0,2939

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm PEBD Naturel

10068823

Gamme de prix
€ 0,403 - € 0,403

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm PEBD Noir

10103821

Gamme de prix
€ 0,1332 - € 0,1332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm PEBD Noir

10103814

Gamme de prix
€ 0,1332 - € 0,1332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm PEBD Naturel

10074084

Gamme de prix
€ 0,5377 - € 0,3186

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel