Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Blanc, Noir Séries: SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0887 - € 0,1539 | 45257 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Plate
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
€ 0,5819 - € 0,9807 | Demander le délai de livraison ici |
2.52 in
64.0 mm
|
Plate
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1159 - € 0,201 | 1000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Plate
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
2
|
||
€ 0,1264 - € 0,1264 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Plate
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2298 - € 0,2298 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Plate
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
€ 0,058 - € 0,0989 | 30000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Plate
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
€ 0,1243 - € 0,2175 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Plate
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2
|
||
€ 0,058 - € 0,1005 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Plate
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
€ 0,1264 - € 0,1264 | 1900 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Plate
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
€ 0,0896 - € 0,1249 | 90 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Dôme
|
0.441 in
11.2 mm
|
Naturel
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,3899 - € 0,718 | 3740 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Plate
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1108 - € 0,1873 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Plate
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
€ 0,1332 - € 0,1332 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Plate
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
€ 0,0955 - € 0,1334 | 63000 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
Dôme
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
€ 0,1264 - € 0,1264 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Plate
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
€ 0,2939 - € 0,2939 | 1000 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Plate
|
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
€ 0,403 - € 0,403 | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
Plate
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
5
|
||
€ 0,1332 - € 0,1332 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Plate
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
€ 0,1332 - € 0,1332 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Plate
|
0.323 in
8.2 mm
|
Noir
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3186 - € 0,5377 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Plate
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer