Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent
Séries: SR1604, SR1603
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h | Couleur | H | Type de poignée | d | h1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5368 - € 0,5645 | 12743 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
€ 0,1542 - € 0,3849 | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1098 - € 0,2753 | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
€ 0,0718 - € 0,1356 | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
€ 0,1702 - € 0,4216 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 1,0039 - € 2,2365 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1891 - € 0,2296 | Demander le délai de livraison ici |
0.307 in
7.8 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0647 - € 0,1445 | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
0.461 in
11.7 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0637 - € 0,1341 | 2800 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.457 in
11.6 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
€ 1,1203 - € 2,6276 | Demander le délai de livraison ici |
0.524 in
13.3 mm
|
Blanc
|
0.559 in
14.2 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
€ 0,6838 - € 1,5216 | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
€ 0,0718 - € 0,1817 | 7372 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.461 in
11.7 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
€ 0,1156 - € 0,282 | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
€ 0,0624 - € 0,1463 | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
€ 0,1542 - € 0,3819 | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 1,1639 - € 2,4504 | Demander le délai de livraison ici |
0.524 in
13.3 mm
|
Rouge
|
0.559 in
14.2 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
€ 0,1585 - € 0,3849 | 11220 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 1,0286 - € 2,1632 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1542 - € 0,3422 | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
€ 0,595 - € 1,3077 | Demander le délai de livraison ici |
0.48 in
12.2 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer