Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent
Séries: SR1604, SR1603
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h | Couleur | H | Type de poignée | d | h1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6154 - € 1,2955 | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
€ 0,2618 - € 0,5805 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 0,4044 - € 0,8524 | 2200 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer