Menu Rechercher

Bouchon rondelle de masquage

En stock

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière BH d2 d1 WD Ajouter au panier
€ 0,2167 - € 0,2167 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
12.7 mm
7.3 mm
€ 0,107 - € 0,107 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
5.10 mm
1.60 mm
€ 0,0814 - € 0,0814 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
6.4 mm
3.7 mm
10241059 € 0,4568 - € 0,5077 Demander le délai de livraison ici
Jaune
Silicone
12.7 mm
9.5 mm
9.5 mm
€ 0,0736 - € 0,0736 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
4.6 mm
3.6 mm
€ 0,0894 - € 0,1998 Demander le délai de livraison ici
Rose
Silicone
4.7 mm
3.6 mm
€ 0,0876 - € 0,0973 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
4.6 mm
4.6 mm
€ 0,1702 - € 0,3574 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
6.3 mm
6.0 mm
€ 0,1274 - € 0,1415 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
9.5 mm
4.0 mm
€ 0,1542 - € 0,3452 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
5.7 mm
4.5 mm
€ 0,4728 - € 0,5252 Demander le délai de livraison ici
Rose
Silicone
12.7 mm
10.9 mm
10.9 mm
€ 0,3477 - € 0,3841 Demander le délai de livraison ici
Gris
Silicone
12.7 mm
7.2 mm
7.2 mm
€ 0,1527 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
7.0 mm
5.1 mm
€ 0,2517 - € 0,2793 Demander le délai de livraison ici
Noir
EPDM
12.7 mm
8.1 mm
€ 0,323 - € 0,3579 142 En stock
Blanc
Silicone
12.7 mm
5.4 mm
5.4 mm
€ 0,3797 - € 0,419 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
12.7 mm
7.2 mm
7.2 mm
€ 0,0785 - € 0,0838 Demander le délai de livraison ici
Vert foncé
Silicone
3.7 mm
2.8 mm
€ 0,2822 - € 0,2822 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
8.7 mm
7.1 mm
€ 0,5106 - € 0,5659 Demander le délai de livraison ici
Blanc
Silicone
9.9 mm
10.2 mm
10.2 mm
€ 0,1034 - € 0,115 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
5.7 mm
4.5 mm
  • sur 2
Bouchons de masquage à collerette 7.3 mm Noir EPDM

10250013

Gamme de prix
€ 0,2167 - € 0,2167

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.3 mm
  • d2
    12.7 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 1.60 mm 6.40 mm Naturel Silicone

10242667

Gamme de prix
€ 0,107 - € 0,107

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.60 mm
  • d2
    5.10 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 3.7 mm Noir EPDM

10249987

Gamme de prix
€ 0,0814 - € 0,0814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.7 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 9.5 mm Jaune Silicone

10241059

Gamme de prix
€ 0,5077 - € 0,4568

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • BH
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchons de masquage à collerette 3.6 mm Naturel Silicone

10242636

Gamme de prix
€ 0,0736 - € 0,0736

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.6 mm
  • d2
    4.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 3.6 mm Rose Silicone

10192405

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,0894

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.6 mm
  • d2
    4.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 4.6 mm Naturel Silicone

10288467

Gamme de prix
€ 0,0973 - € 0,0876

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.6 mm
  • d2
    4.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 6.0 mm Naturel Silicone

10288481

Gamme de prix
€ 0,3574 - € 0,1702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    6.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 4.0 mm Noir EPDM

10250006

Gamme de prix
€ 0,1415 - € 0,1274

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 4.5 mm Naturel Silicone

10192412

Gamme de prix
€ 0,3452 - € 0,1542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 10.9 mm Rose Silicone

10241066

Gamme de prix
€ 0,5252 - € 0,4728

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • BH
    12.7 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    10.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchons de masquage à collerette 7.2 mm Gris Silicone

10241110

Gamme de prix
€ 0,3841 - € 0,3477

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • BH
    12.7 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
Bouchons de masquage à collerette 5.1 mm Naturel Silicone

10242643

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,1527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.1 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 8.1 mm Noir EPDM

10250020

Gamme de prix
€ 0,2793 - € 0,2517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 5.4 mm Blanc Silicone

10241103

Gamme de prix
€ 0,3579 - € 0,323

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • BH
    12.7 mm
  • d1
    5.4 mm
  • d2
    5.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
Bouchons de masquage à collerette 7.2 mm Naturel Silicone

10241165

Gamme de prix
€ 0,419 - € 0,3797

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • BH
    12.7 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchons de masquage à collerette 2.8 mm 1 Vert foncé Silicone

10192399

Gamme de prix
€ 0,0838 - € 0,0785

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • d2
    3.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert foncé
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 7.1 mm Naturel Silicone

10288504

Gamme de prix
€ 0,2822 - € 0,2822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.1 mm
  • d2
    8.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 10.2 mm Blanc Silicone

10241189

Gamme de prix
€ 0,5659 - € 0,5106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • BH
    9.9 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
Bouchons de masquage à collerette 4.5 mm Naturel Silicone

10288474

Gamme de prix
€ 0,115 - € 0,1034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790