Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit
Séries: SR1065, SR1092, SR5753
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | BH | d2 | d1 | WD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4786 - € 0,4786 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Silicone
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
€ 0,0906 - € 0,0906 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
EPDM
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,3186 - € 0,3535 | Demander le délai de livraison ici |
Vert foncé
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
€ 0,1268 - € 0,1268 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Silicone
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
€ 0,6489 - € 1,3627 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Silicone
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||
€ 0,2255 - € 0,2502 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
€ 0,1001 - € 0,2334 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Silicone
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
€ 0,5892 - € 0,6532 | Demander le délai de livraison ici |
Violet
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
€ 0,4379 - € 0,4874 | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
€ 0,0555 - € 0,0618 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Silicone
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
€ 0,2866 - € 0,3186 | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
||
€ 0,224 - € 0,2488 | Demander le délai de livraison ici |
Vert foncé
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
€ 0,2007 - € 0,224 | Demander le délai de livraison ici |
Violet
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
€ 0,2386 - € 0,2546 | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
Silicone
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
€ 0,256 - € 0,2866 | Demander le délai de livraison ici |
Rose
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
€ 0,0744 - € 0,0828 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Silicone
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
€ 0,2735 - € 0,2866 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Silicone
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer