Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Compatible aux filetages normalisés | D | h | Couleur | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7522 - € 0,7915 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
M42 x 2.0
|
3
|
||
€ 0,2604 - € 0,5805 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Bleu
|
PE
|
9/16-18
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,2386 - € 0,5224 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Bleu
|
PE
|
5/8-18
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,1629 - € 0,3452 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Bleu
|
PE
|
1/2-20
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,4437 - € 0,4685 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
M27 X 2.0
|
3
|
||
€ 0,5645 - € 1,048 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
M36 x 1.5
|
3
|
||
€ 0,3826 - € 0,9502 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Bleu
|
PE
|
1-14
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,806 - € 0,8948 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
M45 x 2.0
|
3
|
||
€ 0,9762 - € 1,0854 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
M52 x 2.0
|
3
|
||
€ 0,8715 - € 0,9704 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
M48 X 2.0
|
3
|
||
€ 0,1702 - € 0,223 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
M14 x 1.5
|
2
|
||
€ 0,6067 - € 0,6372 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
M38 x 1.5
|
3
|
||
€ 0,102 - € 0,1225 | 92 En stock |
Filetages métriques
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
M10 x 1.5
|
3
|
||
€ 0,7725 - € 0,8147 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
M45 x 1.5
|
3
|
||
€ 0,3273 - € 0,3448 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
M26 x 1.5
|
3
|
||
€ 0,2648 - € 0,2939 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
M24 x 1.5
|
3
|
||
€ 0,3768 - € 0,3957 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
M28 x 1.5
|
3
|
||
€ 0,4248 - € 0,4685 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
M30 x 1.5
|
3
|
||
€ 0,5281 - € 0,5878 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
M33 X 2.0
|
3
|
||
€ 0,6343 - € 0,6663 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
M36 x 2.0
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer