Menu Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Compatible aux filetages normalisés D h Couleur Matière Tailles de filetage compatibles (tous) Type Ajouter au panier
€ 0,1243 - € 0,2621 Demander le délai de livraison ici
Filetages UNF
20.5 mm
10.0 mm
Jaune
PA
9/16-18
3
€ 0,1566 - € 0,3288 3557 En stock
Filetages BSP
21.0 mm
10.0 mm
Jaune
PE
3/8-19
2
€ 0,1993 - € 0,2655 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
12.0 mm
7.0 mm
Jaune
PE
M8 x 1.0
1
€ 0,2808 - € 0,8322 Demander le délai de livraison ici
Filetages BSP
32.0 mm
12.0 mm
Jaune
PA
3/4-14
3
€ 0,1949 - € 0,4554 6800 En stock
Filetages BSP
19.0 mm
10.0 mm
Jaune
PA
1/4-19
3
€ 0,1566 - € 0,3288 1720 En stock
Filetages métriques
21.0 mm
10.0 mm
Jaune
PE
M16 x 1.5
2
€ 0,1792 - € 0,3764 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
24.0 mm
10.0 mm
Jaune
PE
M18 x 1.5
2
€ 0,1323 - € 0,2778 3100 En stock
Filetages BSP
26.0 mm
12.0 mm
Jaune
PE
1/2-14
2
€ 0,2509 - € 0,527 Demander le délai de livraison ici
Filetages BSP
14.0 mm
9.0 mm
Jaune
PE
1/8-28
1
€ 0,2298 - € 0,515 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
28.0 mm
10.0 mm
Jaune
PA
M22 x 1.5
3
€ 0,2124 - € 0,4772 Demander le délai de livraison ici
Filetages BSP
27.0 mm
12.0 mm
Jaune
PA
1/2-14
3
€ 0,3579 - € 1,0781 524 En stock
Filetages BSP
40.0 mm
15.0 mm
Jaune
PA
1-11
3
€ 0,1964 - € 0,435 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
24.0 mm
9.0 mm
Jaune
PA
M18 x 1.5
3
€ 0,1804 - € 0,5412 6000 En stock
Filetages métriques
22.0 mm
9.3 mm
Jaune
PA
M16 x 1.5
3
€ 0,3862 - € 0,811 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
16.0 mm
12.0 mm
Jaune
PE
M20 x 1.5
2
€ 0,1556 - € 0,2083 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
14.0 mm
6.0 mm
Jaune
PE
M10 x 1.0
1
€ 0,32 - € 0,4308 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
16.0 mm
9.0 mm
Jaune
PE
M12 x 1.0
1
€ 0,479 - € 1,006 Demander le délai de livraison ici
Filetages BSP
49.0 mm
12.0 mm
Jaune
PE
1-1/4-11
2
€ 0,2069 - € 0,4346 3297 En stock
Filetages BSP
32.0 mm
12.0 mm
Jaune
PE
3/4-14
2
€ 0,1585 - € 0,2105 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
16.0 mm
9.0 mm
Jaune
PE
M12 x 1.5
1
  • sur 5
Bouchon Slottex 20.5 mm Filetages UNF 9/16-18 Jaune PA

10262115

Gamme de prix
€ 0,2621 - € 0,1243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    9/16-18
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 21.0 mm Filetages BSP 3/8-19 Jaune PE

10075029

Gamme de prix
€ 0,3288 - € 0,1566

Niveaux de stock
3557 En stock
Caractéristiques
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    3/8-19
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 12.0 mm Filetages métriques M8 x 1.0 Jaune PE

10074923

Gamme de prix
€ 0,2655 - € 0,1993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8 x 1.0
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 32.0 mm Filetages BSP 3/4-14 Jaune PA

10074824

Gamme de prix
€ 0,8322 - € 0,2808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    3/4-14
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages BSP 1/4-19 Jaune PA

10074794

Gamme de prix
€ 0,4554 - € 0,1949

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/4-19
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 21.0 mm Filetages métriques M16 x 1.5 Jaune PE

10074978

Gamme de prix
€ 0,3288 - € 0,1566

Niveaux de stock
1720 En stock
Caractéristiques
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M16 x 1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 24.0 mm Filetages métriques M18 x 1.5 Jaune PE

10074985

Gamme de prix
€ 0,3764 - € 0,1792

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    17.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M18 x 1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 26.0 mm Filetages BSP 1/2-14 Jaune PE

10075036

Gamme de prix
€ 0,2778 - € 0,1323

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/2-14
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 14.0 mm Filetages BSP 1/8-28 Jaune PE

10075005

Gamme de prix
€ 0,527 - € 0,2509

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/8-28
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 28.0 mm Filetages métriques M22 x 1.5 Jaune PA

10074787

Gamme de prix
€ 0,515 - € 0,2298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M22 x 1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 27.0 mm Filetages BSP 1/2-14 Jaune PA

10074817

Gamme de prix
€ 0,4772 - € 0,2124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/2-14
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages BSP 1-11 Jaune PA

10074831

Gamme de prix
€ 1,0781 - € 0,3579

Niveaux de stock
524 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1-11
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 24.0 mm Filetages métriques M18 x 1.5 Jaune PA

10074770

Gamme de prix
€ 0,435 - € 0,1964

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M18 x 1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 22.0 mm Filetages métriques M16 x 1.5 Jaune PA

10074763

Gamme de prix
€ 0,5412 - € 0,1804

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M16 x 1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages métriques M20 x 1.5 Jaune PE

10074992

Gamme de prix
€ 0,811 - € 0,3862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M20 x 1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 14.0 mm Filetages métriques M10 x 1.0 Jaune PE

10074930

Gamme de prix
€ 0,2083 - € 0,1556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M10 x 1.0
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages métriques M12 x 1.0 Jaune PE

10074947

Gamme de prix
€ 0,4308 - € 0,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M12 x 1.0
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 49.0 mm Filetages BSP 1-1/4-11 Jaune PE

10075067

Gamme de prix
€ 1,006 - € 0,479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    36.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1-1/4-11
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 32.0 mm Filetages BSP 3/4-14 Jaune PE

10075043

Gamme de prix
€ 0,4346 - € 0,2069

Niveaux de stock
3297 En stock
Caractéristiques
  • SW
    24.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    3/4-14
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages métriques M12 x 1.5 Jaune PE

10074954

Gamme de prix
€ 0,2105 - € 0,1585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M12 x 1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques