Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Compatible aux filetages normalisés | D | h | Couleur | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1527 - € 0,3564 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages BSP
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
1/8-28
|
3
|
||
€ 0,1566 - € 0,3288 | 3557 En stock |
Filetages BSP
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
3/8-19
|
2
|
||
€ 0,1993 - € 0,2655 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
M8 x 1.0
|
1
|
||
€ 0,2298 - € 0,515 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
M22 x 1.5
|
3
|
||
€ 0,3862 - € 0,811 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
M20 x 1.5
|
2
|
||
€ 0,1804 - € 0,5412 | 6000 En stock |
Filetages métriques
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Jaune
|
PA
|
M16 x 1.5
|
3
|
||
€ 0,1585 - € 0,2105 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
M12 x 1.5
|
1
|
||
€ 0,479 - € 1,006 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages BSP
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
1-1/4-11
|
2
|
||
€ 0,2069 - € 0,4346 | 3297 En stock |
Filetages BSP
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
3/4-14
|
2
|
||
€ 0,3579 - € 1,0781 | 524 En stock |
Filetages BSP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
1-11
|
3
|
||
€ 0,1566 - € 0,3288 | 1720 En stock |
Filetages métriques
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
M16 x 1.5
|
2
|
||
€ 0,3422 - € 0,7186 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages BSP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
1-11
|
2
|
||
€ 0,1792 - € 0,3764 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
M18 x 1.5
|
2
|
||
€ 0,0979 - € 0,1523 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
M12 x 1.5
|
2
|
||
€ 0,0994 - € 0,1547 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
M14 x 1.5
|
2
|
||
€ 0,0963 - € 0,1499 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1/4" x 19
|
2
|
||
€ 0,1073 - € 0,167 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
3/8" x 19
|
2
|
||
€ 0,1434 - € 0,2231 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages BSP
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1.1/4" x 11
|
2
|
||
€ 0,1304 - € 0,2028 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages BSP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
1" x 11
|
2
|
||
€ 0,0923 - € 0,1436 | Demander le délai de livraison ici |
Filetages métriques
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
M10x1.5
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer