Menu Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Compatible aux filetages normalisés D h Couleur Matière Tailles de filetage compatibles (tous) Type Ajouter au panier
€ 0,1304 - € 0,2028 Demander le délai de livraison ici
Filetages BSP
40.0 mm
15.0 mm
Jaune
PEBD
1" x 11
2
€ 0,0979 - € 0,1523 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
17.0 mm
10.0 mm
Jaune
PEBD
M12 x 1.5
2
€ 0,1044 - € 0,1624 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
22.0 mm
12.0 mm
Jaune
PEBD
M16 x 1.5
2
€ 0,0923 - € 0,1436 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
16.0 mm
10.0 mm
Jaune
PEBD
M10x1.5
2
€ 0,085 - € 0,1323 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
12.5 mm
10.0 mm
Jaune
PEBD
M8 x 1
2
€ 0,1434 - € 0,2231 Demander le délai de livraison ici
Filetages BSP
50.0 mm
15.0 mm
Jaune
PEBD
1.1/4" x 11
2
€ 0,1242 - € 0,1932 Demander le délai de livraison ici
Filetages BSP
32.0 mm
13.5 mm
Jaune
PEBD
3/4" x 14
2
€ 0,2066 - € 0,3214 Demander le délai de livraison ici
Filetages BSP
68.0 mm
15.0 mm
Jaune
PEBD
2" x 11
2
€ 0,1096 - € 0,1705 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
24.0 mm
10.0 mm
Jaune
PEBD
M18 x 1.5
2
€ 0,0951 - € 0,1479 Demander le délai de livraison ici
Filetages métriques
17.0 mm
10.0 mm
Jaune
PEBD
M12 x 1
2
€ 0,1183 - € 0,1841 Demander le délai de livraison ici
Filetages BSP
27.0 mm
13.5 mm
Jaune
PEBD
1/2" x 14
2
  • sur 5
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages BSP 1" x 11 Jaune PEBD

20597887

Gamme de prix
€ 0,2028 - € 0,1304

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    24.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1" x 11
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques M12 x 1.5 Jaune PEBD

20597962

Gamme de prix
€ 0,1523 - € 0,0979

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M12 x 1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 22.0 mm Filetages métriques M16 x 1.5 Jaune PEBD

20597986

Gamme de prix
€ 0,1624 - € 0,1044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M16 x 1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages métriques M10x1.5 Jaune PEBD

20597948

Gamme de prix
€ 0,1436 - € 0,0923

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M10x1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 12.5 mm Filetages métriques M8 x 1 Jaune PEBD

20597924

Gamme de prix
€ 0,1323 - € 0,085

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M8 x 1
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 50.0 mm Filetages BSP 1.1/4" x 11 Jaune PEBD

20597894

Gamme de prix
€ 0,2231 - € 0,1434

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    24.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1.1/4" x 11
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 32.0 mm Filetages BSP 3/4" x 14 Jaune PEBD

20597870

Gamme de prix
€ 0,1932 - € 0,1242

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    3/4" x 14
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 68.0 mm Filetages BSP 2" x 11 Jaune PEBD

20597917

Gamme de prix
€ 0,3214 - € 0,2066

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    36.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    2" x 11
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 24.0 mm Filetages métriques M18 x 1.5 Jaune PEBD

20597993

Gamme de prix
€ 0,1705 - € 0,1096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M18 x 1.5
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques M12 x 1 Jaune PEBD

20597955

Gamme de prix
€ 0,1479 - € 0,0951

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M12 x 1
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 27.0 mm Filetages BSP 1/2" x 14 Jaune PEBD

20597863

Gamme de prix
€ 0,1841 - € 0,1183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    15.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/2" x 14
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages BSP