Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,079 - € 0,1659 | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
|
9.0
|
1
|
||
€ 0,0966 - € 0,2123 | Demander le délai de livraison ici |
1.461 in
37.1 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
€ 0,176 - € 0,176 | Demander le délai de livraison ici |
1.083 in
27.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
€ 0,0899 - € 0,1759 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 0,24 - € 0,5347 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,0838 - € 0,1598 | Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.846 in
21.5 mm
|
7.8
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,307 - € 0,5744 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,0427 - € 0,0797 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.5
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,1731 - € 0,3238 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 0,1629 - € 0,3238 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,5878 - € 1,0938 | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
€ 0,12 - € 0,223 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 0,1513 - € 0,2973 | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,3157 - € 0,7027 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,1964 - € 0,4124 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 0,1215 - € 0,2383 | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,2138 - € 0,4247 | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,0647 - € 0,1246 | 8750 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 0,3811 - € 0,7119 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,0471 - € 0,0537 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.413 in
10.5 mm
|
5.5
|
4 - Usage intensif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer