Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,079 - € 0,1659 | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
|
9.0
|
1
|
||
€ 0,1057 - € 0,1964 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 0,2677 - € 0,5316 | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,2808 - € 0,3012 | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,1069 - € 0,1264 | Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
€ 0,1233 - € 0,1634 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
1
|
||
€ 0,08 - € 0,0948 | Demander le délai de livraison ici |
0.913 in
23.2 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
€ 0,1847 - € 0,2066 | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
€ 0,4816 - € 1,0113 | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,7303 - € 0,7852 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
€ 0,044 - € 0,0501 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.5
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,1136 - € 0,1379 | 6970 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
€ 0,0647 - € 0,0711 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.3
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,1702 - € 0,2927 | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
2
|
||
€ 0,1716 - € 0,2792 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
€ 0,0538 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
0.622 in
15.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
5.5
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,0966 - € 0,2123 | Demander le délai de livraison ici |
1.461 in
37.1 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
€ 0,176 - € 0,176 | Demander le délai de livraison ici |
1.083 in
27.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
€ 0,0899 - € 0,1759 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 0,2793 - € 0,553 | Demander le délai de livraison ici |
1.299 in
33.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer