Menu Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
492 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
€ 0,0772 - € 0,3697 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
20.0 mm
7.8
4 - Usage intensif
€ 0,1337 - € 0,2172 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
TPR
Latéral
11.5 mm
8.0
1
€ 0,1556 - € 0,252 Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Noir
TPR
Latéral
13.0 mm
10.0
1
€ 0,1716 - € 0,1836 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
Noir
TPR
Latéral
17.0 mm
10.0
1
€ 0,0951 - € 0,1137 Demander le délai de livraison ici
39.4 mm
Noir
TPR
Latéral
21.4 mm
12.0
1
€ 0,0916 - € 0,1839 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
24.0 mm
7.5
4 - Usage intensif
€ 0,1098 - € 0,2447 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
Vert
Vinyle
No Tab
7.0 mm
10.5
5
€ 0,3622 - € 0,718 Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
Vert
Vinyle
No Tab
28.0 mm
14.5
5
€ 0,111 - € 0,1903 Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
Noir
TPR
Central
9.5 mm
8.0
2
€ 0,1542 - € 0,2643 Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
Noir
TPR
Central
12.8 mm
10.0
2
€ 0,1322 - € 0,2279 Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
Noir
TPR
Central
11.5 mm
8.0
2
€ 0,1454 - € 0,3054 Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Noir
PEBD
Latéral
7.5 mm
6.5
1
€ 0,1669 - € 0,3505 Demander le délai de livraison ici
22.5 mm
Noir
PEBD
Latéral
11.5 mm
7.6
1
€ 0,2146 - € 0,4507 Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
Noir
PEBD
Latéral
15.5 mm
10.0
1
€ 0,0742 - € 0,0742 Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Naturel
PEBD
No Tab
7.7 mm
6.3
6 - Ouvert
€ 0,09 - € 0,09 Demander le délai de livraison ici
8.8 mm
Naturel
PEBD
No Tab
4.2 mm
4.4
6 - Ouvert
€ 0,0756 - € 0,0756 Demander le délai de livraison ici
12.9 mm
Naturel
PEBD
No Tab
9.1 mm
10.0
6 - Ouvert
€ 0,1585 - € 0,3147 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Noir
PVC
No Tab
16.0 mm
12.5
5
€ 0,0742 - € 0,1414 15015 En stock
23.4 mm
Naturel
PEBD
No Tab
19.5 mm
7.3
4 - Usage intensif
€ 0,3855 - € 0,3855 Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
40.7 mm
8.7
4 - Usage intensif
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 20.0 mm 24.0 mm 7.8 mm PEBD Naturel

10083963

Gamme de prix
€ 0,3697 - € 0,0772

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 11.5 mm 17.0 mm TPR Noir 1

10073728

Gamme de prix
€ 0,2172 - € 0,1337

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    27.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon à bords parallèles 13.0 mm 21.0 mm TPR Noir 1

10073735

Gamme de prix
€ 0,252 - € 0,1556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Filetage
    M14
Bouchon à bords parallèles 17.0 mm 26.0 mm TPR Noir 1

10073773

Gamme de prix
€ 0,1836 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Filetage
    M18
Bouchon à bords parallèles 21.4 mm 39.4 mm TPR Noir 1

10256572

Gamme de prix
€ 0,1137 - € 0,0951

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    39.4 mm
  • d
    21.4 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    39.4 mm
  • L
    9.9 mm
Bouchon à bords parallèles 24.0 mm 28.0 mm 7.5 mm PEBD Naturel

10084045

Gamme de prix
€ 0,1839 - € 0,0916

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • ID
    21.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon Moss 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm Vinyle Vert

10082720

Gamme de prix
€ 0,2447 - € 0,1098

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Matière
    Vinyle
  • Couleur
    Vert
Bouchon Moss 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm Vinyle Vert

10082805

Gamme de prix
€ 0,718 - € 0,3622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Matière
    Vinyle
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 30.0 mm 9.5 mm TPR Noir

10073230

Gamme de prix
€ 0,1903 - € 0,111

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Matière
    TPR
Bouchon à languette centrale 10.0 mm 12.8 mm TPR Noir

10073254

Gamme de prix
€ 0,2643 - € 0,1542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    12.8 mm
  • Filetage
    M14
Bouchon à languette centrale 30.0 mm 11.5 mm TPR Noir

10073247

Gamme de prix
€ 0,2279 - € 0,1322

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • Filetage
    M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Matière
    TPR
Bouchon à languette 7.5 mm 18.5 mm 6.5 mm PEBD Noir

10074565

Gamme de prix
€ 0,3054 - € 0,1454

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • ID
    7.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Bouchon à languette 11.5 mm 22.5 mm 7.6 mm PEBD Noir

10074572

Gamme de prix
€ 0,3505 - € 0,1669

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • ID
    11.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Bouchon à languette 15.5 mm 28.5 mm 10.0 mm PEBD Noir

10074589

Gamme de prix
€ 0,4507 - € 0,2146

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 7.7 mm Type 1 PEBD Naturel

10327630

Gamme de prix
€ 0,0742 - € 0,0742

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 4.2 mm Type 1 PEBD Naturel

10327623

Gamme de prix
€ 0,09 - € 0,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 9.1 mm Type 1 PEBD Naturel

10118689

Gamme de prix
€ 0,0756 - € 0,0756

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086117

Gamme de prix
€ 0,3147 - € 0,1585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon à bords parallèles 19.5 mm 23.4 mm 7.3 mm PEBD Naturel

10083956

Gamme de prix
€ 0,1414 - € 0,0742

Niveaux de stock
15015 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.4 mm
  • d
    19.5 mm
  • ID
    17.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm PEBD Naturel

10258415

Gamme de prix
€ 0,3855 - € 0,3855

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.5 mm
  • d
    40.7 mm
  • ID
    39.1 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel