Menu Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
492 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
€ 0,1571 - € 0,1571 Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
31.4 mm
8.5
4 - Usage intensif
€ 0,3288 - € 0,6016 Demander le délai de livraison ici
61.7 mm
Naturel
PEBD
No Tab
60.0 mm
10.2
4 - Usage intensif
€ 0,138 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
Naturel
PEBD
No Tab
26.6 mm
8.5
4 - Usage intensif
€ 0,2298 - € 0,3855 Demander le délai de livraison ici
46.2 mm
Naturel
PEBD
No Tab
39.5 mm
8.8
4 - Usage intensif
€ 0,6081 - € 1,2007 Demander le délai de livraison ici
57.0 mm
Noir
PVC
No Tab
47.0 mm
20.5
5
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
46.4 mm
Naturel
PEBD
No Tab
42.6 mm
5.8
4 - Usage intensif
€ 0,2808 - € 0,3012 Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Noir
TPE
No Tab
13.0 mm
12.5
5
€ 0,1057 - € 0,1964 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Noir
TPE
No Tab
5.0 mm
10.5
5
€ 0,2677 - € 0,5316 Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
Vert
Vinyle
No Tab
21.0 mm
12.5
5
€ 0,2793 - € 0,553 Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
Vert
Vinyle
No Tab
23.0 mm
12.5
5
€ 0,1716 - € 0,2792 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Noir
TPR
Latéral
15.5 mm
10.0
1
€ 0,0647 - € 0,0711 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
16.0 mm
6.3
4 - Usage intensif
€ 0,1556 - € 0,252 Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Noir
TPR
Latéral
13.0 mm
10.0
1
€ 0,1337 - € 0,2172 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
TPR
Latéral
11.5 mm
8.0
1
€ 0,1069 - € 0,1264 Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
Noir
TPR
Latéral
23.5 mm
12.0
1
€ 0,1233 - € 0,1634 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
TPR
Latéral
9.5 mm
9.5
1
€ 0,08 - € 0,0948 Demander le délai de livraison ici
23.2 mm
Noir
TPR
Latéral
5.5 mm
8.0
1
€ 0,1847 - € 0,2066 Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
Noir
TPR
Central
23.5 mm
12.0
2
€ 0,4816 - € 1,0113 Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
Noir
TPE
No Tab
21.0 mm
12.5
5
€ 0,1437 - € 0,2844 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Vert
Vinyle
No Tab
12.0 mm
10.5
5
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm PEBD Naturel

10258347

Gamme de prix
€ 0,1571 - € 0,1571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 60.0 mm 61.7 mm 10.2 mm PEBD Naturel

10258477

Gamme de prix
€ 0,6016 - € 0,3288

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    61.7 mm
  • d
    60.0 mm
  • ID
    58.8 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm PEBD Naturel

10258316

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 39.5 mm 46.2 mm 8.8 mm PEBD Naturel

10258392

Gamme de prix
€ 0,3855 - € 0,2298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.2 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    38.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon Moss 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm PVC Noir

10086261

Gamme de prix
€ 1,2007 - € 0,6081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon à bords parallèles 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm PEBD Naturel

10258422

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon Moss 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm TPE Noir

10083185

Gamme de prix
€ 0,3012 - € 0,2808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Bouchon Moss 5.0 mm 11.0 mm 10.5 mm TPE Noir

10083109

Gamme de prix
€ 0,1964 - € 0,1057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • ID
    3.2 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Bouchon Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm Vinyle Vert

10082782

Gamme de prix
€ 0,5316 - € 0,2677

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Matière
    Vinyle
  • Couleur
    Vert
Bouchon Moss 23.0 mm 33.0 mm 12.5 mm Vinyle Vert

10082706

Gamme de prix
€ 0,553 - € 0,2793

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • Matière
    Vinyle
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 15.5 mm 23.0 mm TPR Noir 1

10073742

Gamme de prix
€ 0,2792 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • H
    33.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon à bords parallèles 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm PEBD Naturel

10083888

Gamme de prix
€ 0,0711 - € 0,0647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 13.0 mm 21.0 mm TPR Noir 1

10073735

Gamme de prix
€ 0,252 - € 0,1556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Filetage
    M14
Bouchon à bords parallèles 11.5 mm 17.0 mm TPR Noir 1

10073728

Gamme de prix
€ 0,2172 - € 0,1337

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    27.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon à bords parallèles 23.5 mm 40.8 mm TPR Noir 1

10256589

Gamme de prix
€ 0,1264 - € 0,1069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.8 mm
  • d
    23.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    40.8 mm
  • L
    12.3 mm
Bouchon à bords parallèles 9.5 mm 17.0 mm TPR Noir 1

10073711

Gamme de prix
€ 0,1634 - € 0,1233

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Filetage
    M10
Bouchon à bords parallèles 5.5 mm 23.2 mm TPR Noir 1

10256558

Gamme de prix
€ 0,0948 - € 0,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • d
    5.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    23.2 mm
  • L
    11.7 mm
Bouchon à languette centrale 12.0 mm 23.5 mm TPR Noir

10256725

Gamme de prix
€ 0,2066 - € 0,1847

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Matière
    TPR
Bouchon Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm TPE Noir

10083260

Gamme de prix
€ 1,0113 - € 0,4816

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Bouchon Moss 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm Vinyle Vert

10082645

Gamme de prix
€ 0,2844 - € 0,1437

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Matière
    Vinyle
  • Couleur
    Vert