Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2386 - € 0,4705 | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,1089 - € 0,2151 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 0,1513 - € 0,1513 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
€ 0,1322 - € 0,2279 | Demander le délai de livraison ici |
0.768 in
19.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
€ 0,1818 - € 0,2022 | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
€ 0,0979 - € 0,1222 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 1,0504 - € 1,9585 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
€ 0,3622 - € 0,718 | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
€ 0,1098 - € 0,2447 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 0,0379 - € 0,0461 | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.0
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,044 - € 0,0852 | 8000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.0
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,355 - € 0,7394 | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
€ 0,256 - € 0,501 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,5237 - € 0,9838 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
€ 0,2167 - € 0,2167 | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,0395 - € 0,0751 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.0
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,2124 - € 0,4185 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,1702 - € 0,336 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,0742 - € 0,1414 | 15015 En stock |
0.921 in
23.4 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.768 in
19.5 mm
|
7.3
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,1513 - € 0,2172 | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.28 in
32.5 mm
|
11.0
|
4 - Usage intensif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer