Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4859 - € 0,9074 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,041 - € 0,0788 | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.256 in
6.5 mm
|
4.5
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,138 - € 0,1527 | Demander le délai de livraison ici |
1.244 in
31.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.091 in
27.7 mm
|
8.5
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,1326 - € 0,2594 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,355 - € 0,7394 | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
€ 0,5237 - € 0,9838 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
€ 0,044 - € 0,0852 | 8000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.0
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,3768 - € 0,446 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,6183 - € 1,2252 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
€ 0,0726 - € 0,139 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
7.3
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,0471 - € 0,0537 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.413 in
10.5 mm
|
5.5
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,4452 - € 0,8402 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,3855 - € 0,3855 | Demander le délai de livraison ici |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,0599 - € 0,0751 | 398580 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.571 in
14.5 mm
|
5.8
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,0916 - € 0,1924 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.5
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,2197 - € 0,4644 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
€ 0,6722 - € 1,2588 | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
€ 0,272 - € 0,5713 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
€ 0,5427 - € 1,0174 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
€ 0,044 - € 0,0846 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
5.0
|
4 - Usage intensif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer