Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | h | H | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,082 - € 0,1643 | Demander le délai de livraison ici |
7/8-14
|
Bleu
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,499 - € 0,9685 | Demander le délai de livraison ici |
1-5/8
|
Jaune
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0993 - € 0,1946 | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
€ 0,2124 - € 0,4735 | Demander le délai de livraison ici |
1/4
|
Jaune
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0899 - € 0,1732 | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
€ 0,1935 - € 0,4247 | Demander le délai de livraison ici |
1
|
Jaune
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,2604 - € 0,5683 | Demander le délai de livraison ici |
1-1/4
|
Jaune
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,1072 - € 0,223 | Demander le délai de livraison ici |
1-14
|
Bleu
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,1009 - € 0,2251 | Demander le délai de livraison ici |
7/8
|
Jaune
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0551 - € 0,1069 | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
€ 0,0615 - € 0,1252 | Demander le délai de livraison ici |
1/2-20
|
Bleu
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0647 - € 0,1338 | Demander le délai de livraison ici |
9/16-18
|
Bleu
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0662 - € 0,1326 | Demander le délai de livraison ici |
5/8-18
|
Bleu
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,1243 - € 0,6049 | Demander le délai de livraison ici |
5/16
|
Jaune
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,1964 - € 0,3819 | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
€ 0,0772 - € 0,1671 | Demander le délai de livraison ici |
1/2
|
Jaune
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,1935 - € 0,3269 | Demander le délai de livraison ici |
1-1/16-12
|
Jaune
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0615 - € 0,1289 | Demander le délai de livraison ici |
7/16-20
|
Bleu
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0929 - € 0,2019 | Demander le délai de livraison ici |
13/16
|
Jaune
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,091 - € 0,1989 | Demander le délai de livraison ici |
3/4
|
Jaune
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer