Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.
Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.
Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | h | H | D | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1116 - € 0,219 | Demander le délai de livraison ici |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Rouge
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
€ 0,0899 - € 0,1781 | 8986 En stock |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
€ 0,2822 - € 0,5621 | Demander le délai de livraison ici |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
€ 0,082 - € 0,1582 | Demander le délai de livraison ici |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Rouge
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
€ 0,123 - € 0,2435 | 2540 En stock |
M20;1/2" BSP
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filetages métriques
|
3
|
||
€ 0,142 - € 0,2814 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filetages métriques
|
3
|
||
€ 0,2066 - € 0,4155 | Demander le délai de livraison ici |
M32;1-5/16";1"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
€ 0,176 - € 0,3544 | Demander le délai de livraison ici |
M28;1-1/8";7/8"
|
Rouge
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
€ 0,1357 - € 0,2691 | Demander le délai de livraison ici |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
€ 0,1484 - € 0,2936 | Demander le délai de livraison ici |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
€ 0,2429 - € 0,4888 | 1900 En stock |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
€ 0,0929 - € 0,1833 | Demander le délai de livraison ici |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Rouge
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
3
|
||
€ 0,0615 - € 0,1252 | Demander le délai de livraison ici |
1/2-20
|
Bleu
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0647 - € 0,1338 | Demander le délai de livraison ici |
9/16-18
|
Bleu
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,0551 - € 0,1069 | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
|
|
|
|
2
|
||
€ 0,2604 - € 0,5683 | Demander le délai de livraison ici |
1-1/4
|
Jaune
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,1072 - € 0,223 | Demander le délai de livraison ici |
1-14
|
Bleu
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,091 - € 0,1989 | Demander le délai de livraison ici |
3/4
|
Jaune
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,1243 - € 0,6049 | Demander le délai de livraison ici |
5/16
|
Jaune
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
€ 0,2124 - € 0,4735 | Demander le délai de livraison ici |
1/4
|
Jaune
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
Filetages UNF
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer