Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.
Séries: SR1182
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Série | Couleur | D | Taille | d | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Vert
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
€ 0,7879 - € 0,7879 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Bleu
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
€ 0,8382 - € 0,8382 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Bleu
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Vert
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
€ 1,1676 - € 1,1676 | Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Rouge
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
€ 1,1676 - € 1,1676 | Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Jaune
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
€ 0,762 - € 0,762 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Rouge
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
€ 0,8382 - € 0,8382 | Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Rouge
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
€ 0,762 - € 0,762 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
€ 0,7879 - € 0,7879 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Rouge
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
€ 1,4466 - € 1,4466 | Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Jaune
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
€ 1,4466 - € 1,4466 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Rouge
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
€ 0,7879 - € 0,7879 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
€ 1,1676 - € 1,1676 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Rouge
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
€ 0,8382 - € 0,8382 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Jaune
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
€ 1,1676 - € 1,1676 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Jaune
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
€ 0,8382 - € 0,8382 | Demander le délai de livraison ici |
ISO B
|
Rouge
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
€ 0,8382 - € 0,8382 | Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Jaune
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Vert
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
€ 1,1676 - € 1,1676 | Demander le délai de livraison ici |
ISO A
|
Bleu
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer