Menu Rechercher

Bouchons à dépose rapide

En cours de production

Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.

Séries: SR1182

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Série Couleur D Taille d Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,762 - € 0,762 Demander le délai de livraison ici
ISO B
Rouge
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
€ 1,1676 - € 1,1676 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Jaune
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
€ 0,7879 - € 0,7879 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Jaune
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
€ 0,762 - € 0,762 Demander le délai de livraison ici
ISO B
Bleu
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
€ 0,762 - € 0,762 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Rouge
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 0,7879 - € 0,7879 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Rouge
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
€ 1,4466 - € 1,4466 Demander le délai de livraison ici
ISO B
Rouge
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
€ 0,762 - € 0,762 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Jaune
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 0,8382 - € 0,8382 Demander le délai de livraison ici
ISO B
Rouge
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
€ 0,7879 - € 0,7879 Demander le délai de livraison ici
ISO B
Rouge
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 1,4466 - € 1,4466 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Rouge
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
€ 0,762 - € 0,762 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Bleu
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 0,8382 - € 0,8382 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Jaune
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 1,1676 - € 1,1676 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Bleu
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
€ 1,1676 - € 1,1676 Demander le délai de livraison ici
ISO B
Bleu
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • sur 2
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293706

Gamme de prix
€ 0,762 - € 0,762

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293782

Gamme de prix
€ 1,1676 - € 1,1676

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293867


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293942


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293768

Gamme de prix
€ 0,7879 - € 0,7879

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294000

Gamme de prix
€ 0,762 - € 0,762

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293652

Gamme de prix
€ 0,762 - € 0,762

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293669

Gamme de prix
€ 0,7879 - € 0,7879

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293744

Gamme de prix
€ 1,4466 - € 1,4466

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293751

Gamme de prix
€ 0,762 - € 0,762

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293720

Gamme de prix
€ 0,8382 - € 0,8382

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293713

Gamme de prix
€ 0,7879 - € 0,7879

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293690

Gamme de prix
€ 1,4466 - € 1,4466

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293959

Gamme de prix
€ 0,762 - € 0,762

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293881


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293911


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293775

Gamme de prix
€ 0,8382 - € 0,8382

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293850


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293980

Gamme de prix
€ 1,1676 - € 1,1676

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294031

Gamme de prix
€ 1,1676 - € 1,1676

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE